uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

KM I-CHAR 21 PITTURA INTUMESCENTE A BASE ACQUA PER LA PROTEZIONE AL FUOCO DI STRUTTURE IN ACCIAIO E CEMENTO

Unique ref.: km-i-char-21
Produttore: KM IMPIANTI SRL
Famiglia prodotto: Building Materials
Gruppo prodotto: Intumescent paint
Data di pubblicazione: 2021-08-12
Numero edizione: 1
Tipo: Materiale di costruzione
Download (3)

KM I-CHAR 21 è usato per la protezione dal fuoco di strutture in acciaio, cemento, cemento armato, murature di

compartimentazione in laterizio o cemento ed in altri campi di applicazione.

Nelle applicazioni di resistenza al fuoco strutturale fornisce protezione contro il fuoco fino a 2 ore.

KM I-CHAR 21 è una pittura intumescente ad alta prestazione a base acqua, a VOC estremamente basso, che

garantisce una barriera al fuoco molto efficace grazie all'elevato contenuto di solidi attivi, alla robustezza della

schiuma intumescente e all'uso di nanocariche.

Il rapido sviluppo di una schiuma carboniosa stabile con basso coefficiente di trasmissione del calore, garantisce una

protezione efficace di substrati infiammabili e non-infiammabili.

KM I-CHAR 21 ha superiori caratteristiche di eco-compatibilità certificate da diversi report di valutazione compresa la

EPD Svedese e risultati di prova secondo EN ISO 16000 per le emissioni indoor.

Intumescenza è il “rigonfiamento durante la carbonizzazione”.

Speciali composti chimici nella pittura reagiscono quando la temperatura supera 200°C generando una schiuma che si

espande a bassa densità di volume fino a 100 volte superiore al film secco originale. Questa schiuma garantisce

un'efficace barriera alla trasmissione del calore proteggendo il substrato.

La resistenza strutturale al fuoco gioca un ruolo chiave nella sicurezza in caso di incendio. In immobili commerciali e

industriali, hotel, aeroporti, supermercati, scuole, ospedali, cinema, teatri, parcheggi multipiano e qualsiasi grande

edificio, l'uso dei rivestimenti intumescenti estende la resistenza delle strutture in caso di incendio salvando vite

umane, conservandone la struttura, per consentire l'evacuazione degli occupanti e l'operatività in sicurezza dei Vigili

del Fuoco.

USO E APPLICAZIONE

È necessaria un'adeguata preparazione del supporto a seconda delle condizioni, come pulizia, sgrassatura e rimozione

di particelle incoerenti.

Le superfici in acciaio sono generalmente sabbiate SA 21 ½ e poi applicato un primer anticorrosivo.

L'applicazione a spruzzo è richiede generalmente due mani, incrociando bagnato su bagnato, con sistemi airless.

Un'applicazione tipica di 1,5 mm secco = 2,7 kg/m2

umido, viene fatta con due mani da circa 1 mm di spessore umido.

L'attrezzatura adeguata è una pompa airless a pistone con rapporto di compressione minimo = 40:1, pressione minima

150 bar (es. GRACO MARK V o WAGNER ProSpray PS34), ugello autopulente Reverse-A-Clean, diametro ugello 45-50

mils = circa 1 mm, tubo di alimentazione flessibile da 3/8“ di lunghezza massima 30 m. La portata volumetrica media

nelle comuni applicazioni a spruzzo airless varia da 3 a 6 I/min.

I filtri pistola, la linea e l’alimentazione andrebbero rimossi ad ogni operazione. L'applicazione può anche essere fatta a

pennello o a rullo, con singole passate lunghe, senza ripassare. L'applicazione a pennello/rullo richiederà più mani

rispetto a quella airless. Durante l'applicazione e l'essiccazione si dovrà operare in condizioni ambientali adeguate.

PRIMER E FINITURE RACCOMANDATE

KM I-PRIMER 036: Primer alchidico a modificazione fenolica e rapida essiccazione per acciaio/acciaio zincato.

KM I-PRIMER 3500: Primer per cemento e muratura. SCHEDA PRODOTTO

SCHEDA PRODOTTO

Sono compatibili diversi primer commercialmente disponibili sul mercato. Un elenco di primer è disponibile presso il

nostro servizio tecnico.

Secondo i principi della ETAG 018 (punto 5.0.4., valutazione per tipologie) ed i nostri test, KM I-CHAR 21 è

compatibile con sistemi alchidici. Secondo il rapporto di compatibilità Pr-07-2.094n è possibile anche l'applicazione

diretta su acciaio zincato.

La finitura può essere utile in ogni ambiente per migliorare l'aspetto estetico e ridurre l’aderenza di sporco. Le pitture

intumescenti non sono adatte per l'impiego in presenza di condensa o pioggia, quindi in ambienti umidi ed esposti

all'esterno, rendendo necessario, in tal caso, un'applicazione di finitura con appropriate caratteristiche di

idrorepellenza.

In ambienti interni secondo le classi Z1 e Z2 di ETAG 018 non è generalmente richiesta alcuna finitura. In ambienti

semi-esposti secondo la classe Y di ETAG 018 si richiede la nostra vernice acrilica a base acqua IDROSOL. In ambienti

esterni completamente esposti secondo classe X di ETAG 018 o di classe di corrosione C3 secondo ISO 12944 va usato

il nostro PURETHAN, bicomponente poliuretanico a base solvente e l'applicazione deve essere particolarmente

accurata.

DATI TECNICI

Densità: 1.3 ± 0,05 kg/dm3

a 20°C

Residuo secco: 78% ± 5%w/w - 67% ± 5%v/v

Colore bianco

Confezione Standard: secchi plastica da 20 kg

Scadenza: 12 mesi in confezioni originali e in ambiente adeguato

Resa: 0,55 ± 0,05mm

Spessore di film secco (DFT) con 1kg/m2

umido (teorico)

Applicazione: normale con spruzzo airless . Per piccole superfici e ritocchi

con rullo o pennello

Spessore umido per mano: Spruzzo airless: max 1300 µm (750 µm DFT)

Pennello e Rullo: max 500 µm (300 µm DFT)

Diluizione: non consigliata. Se necessario con acqua max 5%

Tempo di essicazione *: 8 ore - tatto / 24 ore - completa

Temperatura min. di Applicazione: +5°C

Temperatura max. di Applicazione: +45°C

(*) @ +20°C a 60% UR. Il tempo di essiccazione dipende da spessore, temperatura e umidità relativa.

CERTIFICAZIONI E APPROVAZIONI

KM I-CHAR 21 è attestato da certificazione Europea e numerose approvazioni in Europa e in altri paesi.

Le prestazioni di protezione al fuoco per strutture in acciaio sono certificate secondo EN 13381-4 e

EN 13501-2. Per strutture in cemento armato (CA) e cemento armato precompresso (CAP) sono disponibili rapporti di

prova e valutazione EN 13381-3 sia per travi/colonne che per solai/pareti.

L'applicazione su pareti di compartimentazione in muratura è supportata da rapporti di classificazione secondo EN

13501-2 (prove secondo EN 1364-1), che comprende sia pareti in laterizio forato intonacato che blocchetti in cemento

non intonacato, a partire da 8 cm di spessore.

In applicazione su legno KM I-CHAR 21 è conforme alla classe di reazione al fuoco B-s2, d0 su tutti i substrati legnosi

incluso MDF. In applicazione su XPS non ignifugato garantisce una classe C.

Sebbene basati sui risultati di prove ed esperienze di lungo termine, i dati evidenziati hanno unicamente valore

informativo.

Decliniamo ogni responsabilità per l'uso interpretativo di dati e di scelta di prodotti, salvo che venga fatta una

appropriata valutazione dell'applicazione specifica approvata dall'utilizzatore finale. Per ottenere il massimo risultato

dall'impiego dei prodotti, si raccomandano accurate prove preliminari e la giusta definizione di un sistema di

protocollo applicativo

KM I-CHAR 21 è usato per la protezione dal fuoco di strutture in acciaio, cemento, cemento armato, murature di

compartimentazione in laterizio o cemento ed in altri campi di applicazione.

Nelle applicazioni di resistenza al fuoco strutturale fornisce protezione contro il fuoco fino a 2 ore.

KM I-CHAR 21 è una pittura intumescente ad alta prestazione a base acqua, a VOC estremamente basso, che

garantisce una barriera al fuoco molto efficace grazie all'elevato contenuto di solidi attivi, alla robustezza della

schiuma intumescente e all'uso di nanocariche.


Materiale principale: Paint
Materiale secondario: Other
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 25

Categoria BIMobject: Materiali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
Classificazione IFC: Surface
Nome UNSPSC: Finishing materials and products
Codice UNSPSC: 301519
Uniclass 1.4 Codice: JM6
Uniclass 1.4 Descrizione: Painting
Uniclass 2.0 Codice: EE-15-10-40
Uniclass 2.0 Descrizione: Structure Coverings
Uniclass 2015 Codice: Pr_35
Uniclass 2015 Descrizione: Covering and finishing products
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Finishes
Numero OmniClass: 23-15 21 11
Titolo OmniClass: Paints and Varnishes
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Questo prodotto è disponibile in:
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Reunion
  • Rwanda
  • Saint Helena
  • São Tomé and Príncipe
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Western Sahara
  • Zambia
  • Zimbabwe
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
Asia
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Bangladesh
  • Bhutan
  • British Indian Ocean Territory
  • Brunei
  • Cambodia
  • China
  • Christmas Island
  • Cocos (Keeling) Islands
  • Georgia
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Japan
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Macau
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mongolia
  • Myanmar (Burma)
  • Nepal
  • North Korea
  • Pakistan
  • Philippines
  • Singapore
  • South Korea
  • Sri Lanka
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Thailand
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan
  • Vietnam
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
Middle East
  • Afghanistan
  • Bahrain
  • Egypt
  • Iran
  • Iraq
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Oman
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Syria
  • Turkey
  • United Arab Emirates
  • Yemen
North America
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Aruba
  • Barbados
  • Belize
  • Bermuda
  • British Virgin Islands
  • Canada
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Collectivity of Saint Martin
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Curaçao
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Martinique
  • Mexico
  • Montserrat
  • Nicaragua
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Saint-Barthélemy
  • Sint Maarten
  • The Bahamas
  • Trinidad and Tobago
  • Turks and Caicos Islands
  • U.S. Virgin Islands
  • United States
Oceania
  • American Samoa
  • Australia
  • Cook Islands
  • Federated States of Micronesia
  • Fiji
  • French Polynesia
  • Guam
  • Kiribati
  • Marshall Islands
  • Nauru
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Niue
  • Norfolk Island
  • Northern Mariana Islands
  • Palau
  • Papua New Guinea
  • Pitcairn Islands
  • Samoa
  • Solomon Islands
  • Timor-Leste
  • Tokelau
  • Tonga
  • Tuvalu
  • United States Minor Outlying Islands
  • Vanuatu
  • Wallis and Futuna
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)
  • French Guiana
  • Guyana
  • Paraguay
  • Peru
  • Suriname
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject®