KM-FS COLLARI RESISTENTI AL FUOCO

Unique ref.: km-fs-fire-fighting-collars-system
Produttore: KM IMPIANTI SRL
Raccolta di collezioni: Fire Stopping
Collezione: FIRE RESISTANT PRODUCT
Data di pubblicazione: 2021-09-21
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)

Il collare KM-FS è costituito da un guscio di lamiera di acciaio zincato, contenente strisce di materiale intumescente a base grafitica ad alta espansione termica.

Il collare KM-FS viene utilizzato per la protezione di tubazioni combustibili e tubazioni metalliche coibentate.

Alcuni sistemi di sigillatura prevedono l’applicazione del collare KM-FS con la guarnizione   KM-FF 108, con il pannello KM BOARD V1 e lo stucco KM SEALER F.

DESCRIZIONE

Il collare KM-FS è costituito da un guscio di lamiera di acciaio zincato, contenente strisce di materiale intumescente a base grafitica ad alta espansione termica.

FORMATO

Collare per la protezione di tubazioni combustibili e tubazioni metalliche coibentate da Ø32 a Ø315 mm.

CAMPI D'IMPIEGO

Il collare KM-FS viene utilizzato per la protezione di tubazioni combustibili e tubazioni metalliche coibentate.

Alcuni sistemi di sigillatura prevedono l’applicazione del collare KM-FS con la guarnizione   KM-FF 108, con il pannello KM BOARD V1 e lo stucco KM SEALER F.

MODALITA' D'USO

Il collare KM-FS viene vincolato sulla tubazione da proteggere tramite le apposite linguette di fissaggio e ancorato all’elemento strutturale tramite tasselli metallici. La posa del collare và eseguita su entrambi i lati della parete e sul lato inferiore del solaio. La funzionalità del prodotto è garantita anche con l’annegamento del collare nella gettata del solaio.

CERTIFICAZIONI

  • · Secondo la Norma Europea UNI-EN 1366-3
  • DATI TECNICI

    Guscio:acciaio zincato

    Contenuto:strisce intumescenti a base grafitica KM-FF107

    Densità: 630 kg/m³

    Espansione libera: a 400°C in 15 min

    Pressione: 14 bar a 400 °C

    Punto di infiammabilità: non infiammabile

    Temperatura di reazione:250°C

    Reazioni pericolose:  nessuna osservata

    Stoccaggio: in ambiente chiuso non esposto all’acqua ed all’umidità

    Trasporto:  nessuna restrizione via terra, nessuna restrizione ICAO/IATA-GR (non a diretto contatto di prodotti commestibili)

    ULTERIORI INFORMAZIONI:

    Misure precauzionali: non richiede alcuna misura precauzionale sia per l’utilizzo, sia per la manipolazione

    Effetti acuti all’esposizione: nessuno

    Classificazione/etichettatura:il materiale non richiede alcuna etichettatura particolare

    Frasi di rischio: nessuna

    Consiglio di prudenza:  nessuno


    Materiale principale: Graphite
    Materiale secondario: Galvanized steel
    Progettato in: Italy
    Prodotto in: Italy

    Categoria BIMobject: Fire Products - Fire Protection
    Classificazione IFC: Object
    Nome UNSPSC: Fire protection
    Codice UNSPSC: 4619
    Codice: JP12
    Descrizione: Fire stopping systems
    Codice: SS-25-60-30
    Descrizione: Fire Stopping Systems
    Uniclass 2015 Codice: Ss_25_60_30
    Uniclass 2015 Descrizione: Fire stopping systems
    Codice: 25-60-30
    Descrizione: Fire Stopping Systems
    CSI MasterFormat 2014 Code: 07 80 00
    CSI MasterFormat 2014 Title: Fire and Smoke Protection
    Numero OmniClass: 23-13 25 13
    Titolo OmniClass: Firestopping
    CSI UniFormat II Code: D40
    CSI UniFormat II Title: FIRE PROTECTION
    Questo prodotto è disponibile in:
    Africa
    • Algeria
    • Angola
    • Benin
    • Botswana
    • Burkina Faso
    • Burundi
    • Cameroon
    • Cape Verde
    • Central African Republic
    • Chad
    • Comoros
    • Côte d'Ivoire
    • Democratic Republic of the Congo
    • Djibouti
    • Equatorial Guinea
    • Eritrea
    • Ethiopia
    • Gabon
    • Ghana
    • Guinea
    • Guinea-Bissau
    • Kenya
    • Lesotho
    • Liberia
    • Libya
    • Madagascar
    • Malawi
    • Mali
    • Mauritania
    • Mauritius
    • Mayotte
    • Morocco
    • Mozambique
    • Namibia
    • Niger
    • Nigeria
    • Republic of the Congo
    • Reunion
    • Rwanda
    • Saint Helena
    • São Tomé and Príncipe
    • Senegal
    • Seychelles
    • Sierra Leone
    • Somalia
    • South Africa
    • South Sudan
    • Sudan
    • Swaziland
    • Tanzania
    • The Gambia
    • Togo
    • Tunisia
    • Uganda
    • Western Sahara
    • Zambia
    • Zimbabwe
    Antarctica
    • Antarctica
    • Bouvet Island
    • French Southern and Antarctic Lands
    • Heard Island and McDonald Islands
    • South Georgia and the South Sandwich Islands
    Asia
    • Armenia
    • Azerbaijan
    • Bangladesh
    • Bhutan
    • British Indian Ocean Territory
    • Brunei
    • Cambodia
    • China
    • Christmas Island
    • Cocos (Keeling) Islands
    • Georgia
    • Hong Kong
    • India
    • Indonesia
    • Japan
    • Kazakhstan
    • Kyrgyzstan
    • Laos
    • Macau
    • Malaysia
    • Maldives
    • Mongolia
    • Myanmar (Burma)
    • Nepal
    • North Korea
    • Pakistan
    • Philippines
    • Singapore
    • South Korea
    • Sri Lanka
    • Taiwan
    • Tajikistan
    • Thailand
    • Turkmenistan
    • Uzbekistan
    • Vietnam
    Europe
    • Åland Islands
    • Albania
    • Andorra
    • Austria
    • Belarus
    • Belgium
    • Bosnia and Herzegovina
    • Bulgaria
    • Croatia
    • Cyprus
    • Czech Republic
    • Denmark
    • Estonia
    • Faroe Islands
    • Finland
    • France
    • Germany
    • Gibraltar
    • Greece
    • Guernsey
    • Hungary
    • Iceland
    • Ireland
    • Isle of Man
    • Italy
    • Jersey
    • Latvia
    • Liechtenstein
    • Lithuania
    • Luxembourg
    • Macedonia (FYROM)
    • Malta
    • Moldova
    • Monaco
    • Montenegro
    • Netherlands
    • Norway
    • Poland
    • Portugal
    • Romania
    • Russia
    • San Marino
    • Serbia
    • Slovakia
    • Slovenia
    • Spain
    • Svalbard and Jan Mayen
    • Sweden
    • Switzerland
    • Ukraine
    • United Kingdom
    • Vatican City
    Middle East
    • Afghanistan
    • Bahrain
    • Egypt
    • Iran
    • Iraq
    • Israel
    • Jordan
    • Kuwait
    • Lebanon
    • Oman
    • Palestine
    • Qatar
    • Saudi Arabia
    • Syria
    • Turkey
    • United Arab Emirates
    • Yemen
    North America
    • Anguilla
    • Antigua and Barbuda
    • Aruba
    • Barbados
    • Belize
    • Bermuda
    • British Virgin Islands
    • Canada
    • Caribbean Netherlands
    • Cayman Islands
    • Collectivity of Saint Martin
    • Costa Rica
    • Cuba
    • Curaçao
    • Dominica
    • Dominican Republic
    • El Salvador
    • Greenland
    • Grenada
    • Guadeloupe
    • Guatemala
    • Haiti
    • Honduras
    • Jamaica
    • Martinique
    • Mexico
    • Montserrat
    • Nicaragua
    • Panama
    • Puerto Rico
    • Saint Kitts and Nevis
    • Saint Lucia
    • Saint Pierre and Miquelon
    • Saint Vincent and the Grenadines
    • Saint-Barthélemy
    • Sint Maarten
    • The Bahamas
    • Trinidad and Tobago
    • Turks and Caicos Islands
    • U.S. Virgin Islands
    • United States
    Oceania
    • American Samoa
    • Australia
    • Cook Islands
    • Federated States of Micronesia
    • Fiji
    • French Polynesia
    • Guam
    • Kiribati
    • Marshall Islands
    • Nauru
    • New Caledonia
    • New Zealand
    • Niue
    • Norfolk Island
    • Northern Mariana Islands
    • Palau
    • Papua New Guinea
    • Pitcairn Islands
    • Samoa
    • Solomon Islands
    • Timor-Leste
    • Tokelau
    • Tonga
    • Tuvalu
    • United States Minor Outlying Islands
    • Vanuatu
    • Wallis and Futuna
    South America
    • Argentina
    • Bolivia
    • Brazil
    • Chile
    • Colombia
    • Ecuador
    • Falkland Islands (Islas Malvinas)
    • French Guiana
    • Guyana
    • Paraguay
    • Peru
    • Suriname
    • Uruguay
    • Venezuela
    Powered by BIMobject®