Unique ref.: | km-ff-107 |
---|---|
Produttore: | KM IMPIANTI SRL |
Famiglia prodotto: | Fire Stopping |
Gruppo prodotto: | FIRE RESISTANT PRODUCT |
Larghezza (mm): | 25 |
Altezza (mm): | 50 |
Profondità (mm): | 2 |
Data di pubblicazione: | 2021-09-21 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
La guarnizione KM-FF 107 è un materiale termo espandibile di tipo intumescente a base grafitica. La guarnizione KM-FF 107 è adesivizzata su un lato, l’adesivizzazione viene protetta da una pellicola da rimuovere in fase di applicazione del prodotto.
FORMATO
Rotolo alto 50/100 mm, lungo 25 m, spessore 2 mm.
CAMPI D'IMPIEGO
la guarnizione KM-FF 107 viene utilizzata per il riempimento dei collari tagliafuoco, per la sigillatura dello spazio vuoto tra elemento strutturale e tubazione combustibile, tubazione metallica e tubazione metallica coibentata.
Alcuni sistemi di sigillatura prevedono l’applicazione della guarnizione KM-FF 107 con il pannello KM BOARD V1 e lo stucco KM SEALER F.
DESCRIZIONE
La guarnizione KM-FF 107 è un materiale termo espandibile di tipo intumescente a base grafitica. La guarnizione KM-FF 107 è adesivizzata su un lato, l’adesivizzazione viene protetta da una pellicola da rimuovere in fase di applicazione del prodotto.
FORMATO
Rotolo alto 50/100 mm, lungo 25 m, spessore 2 mm.
CAMPI D'IMPIEGO
la guarnizione KM-FF 107 viene utilizzata per il riempimento dei collari tagliafuoco, per la sigillatura dello spazio vuoto tra elemento strutturale e tubazione combustibile, tubazione metallica e tubazione metallica coibentata.
Alcuni sistemi di sigillatura prevedono l’applicazione della guarnizione KM-FF 107 con il pannello KM BOARD V1 e lo stucco KM SEALER F.
MODALITA' D'USO
Calcolare lo sviluppo della guarnizione KM-FF 107 e tagliarla a misura con una lama tipo cutter. Rimuovere la pellicola di protezione e avvolgere la guarnizione intorno all’impianto da proteggere, avendo cura di inserirla all’interno del foro di attraversamento. Successivamente sigillare la superficie esposta della guarnizione e le eventuali fughe tra guarnizione ed elemento strutturale con lo stucco KM SEALER F.
La sigillatura và eseguita su entrambi i lati della parete e sul lato inferiore del solaio.
CERTIFICAZIONI
· Secondo la Norma Europea UNI EN 1366-3
DATI TECNICI
Colore:grigio scuro
Densità: 630 kg/m³
Espansione libera:a 400°C in 15 min
Pressione:14 bar a 400 °C
Punto di infiammabilità: non infiammabile
Comprimibilità: fino al 30%
Reazioni pericolose: nessuna osservata
Stoccaggio: in ambiente chiuso non esposto all’acqua ed all’umidità
Trasporto:nessuna restrizione via terra, nessuna restrizione ICAO/IATA-GR (non a diretto contatto di prodotti commestibili)
ULTERIORI INFORMAZIONI
Misure precauzionali: non richiede alcuna misura precauzionale sia per l’utilizzo, sia per la manipolazione
Effetti acuti all’esposizione:nessuno
Classificazione/etichettatura: il materiale non richiede alcuna etichettatura particolare.
Frasi di rischio:nessuna
Consigli di prudenza: nessuno
Prodotto url: | https://www.kmimpianti.it/scheda-km-ff107 |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://classic.bimobject.com/it/km-impianti-srl/product/km-ff-107
Materiale principale: | Graphite |
---|---|
Materiale secondario: | Other |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Categoria BIMobject: | Prodotti antincendio - Antincendio |
---|---|
Classificazione IFC: | Object |
Uniclass 1.4 Codice: | JP12 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Fire stopping systems |
Uniclass 2.0 Codice: | SS-25-60-30 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Fire Stopping Systems |
Uniclass 2015 Codice: | Ss_25_60_30 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Fire stopping systems |
NBS Reference Codice: | 25-60-30 |
NBS Reference Descrizione: | Fire Stopping Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 80 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Fire and Smoke Protection |
Numero OmniClass: | 23-13 25 13 |
Titolo OmniClass: | Firestopping |
CSI UniFormat II Code: | D40 |
CSI UniFormat II Title: | FIRE PROTECTION |
BIMobject®