Unique ref.: | km-fc-120-180-cover-fire-resistant-cover-system |
---|---|
Produttore: | KM IMPIANTI SRL |
Famiglia prodotto: | Fire Stopping |
Gruppo prodotto: | FIRE RESISTANT PRODUCT |
Larghezza (mm): | 1200 |
Altezza (mm): | 5000 |
Profondità (mm): | 30 |
Data di pubblicazione: | 2021-07-20 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Il rivestimento KM-FC 120/180 COVER è costituito da un tessuto esterno per elevate temperature da 400 gr/mq, grezzo su un lato e alluminizzato sull'altro. Il compound è costituito da un doppio strato di feltro biosolubile ecologico per le elevate temperature da 128 kg/mc, da un foglio di carta ceramica, il tutto ribordato da un filo rinforzato in kevlar.
Il rivestimento KM-FC 120/180 COVER è costituito da un tessuto esterno per elevate temperature da 400 gr/mq, grezzo su un lato e alluminizzato sull'altro. Il compound è costituito da un doppio strato di feltro biosolubile ecologico per le elevate temperature da 128 kg/mc, da un foglio di carta ceramica, il tutto ribordato da un filo rinforzato in kevlar.
FORMATO
Rotoli 5000 x 1200 mm, spessore 30 mm.
CAMPI D'IMPIEGO
Il rivestimento KM-FC 120 COVER è utilizzato per la protezione dal fuoco di canalizzazioni dell’aria.
Il rivestimento KM-FC180 COVER è utilizzato per la protezione dal fuoco di tubazioni in rame per gas biomedicali, canaline porta cavi e serrande tagliafuoco.
MODALITA' D'USO
Rivestire l'impianto da proteggere con KM FC 120/180 COVER e fissarlo con del filo metallico. Ogni tratto longitudinale di rivestimento va sovrapposto per 50/150 mm. La sovrapposizione perimetrale dovrà essere di circa 100/600 mm proporzionalmente allo sviluppo del rivestimento. Le giunzioni vanno protette con nastro di alluminio adesivizzato KM-ALU TAPE.
A ogni sovrapposizione il rivestimento va ulteriormente fissato con cinghie di tenuta in tessuto KM-CGH.
CERTIFICAZIONI
Secondo la Norma Europea UNI EN 1366-5
DATI TECNICI
Rivestimento esterno:tessuto in fibra grezzo di colore bianco/tessuto in fibra alluminizzato da 400 gr/mq
Materiale interno:feltro in fibra biosolubile ecologica da 128 kg/mc, carta ceramica da 1 mm
Temperatura di utilizzo: fino a 600°C, 250°C a contatto diretto continuativo.
Peso: 5 kg/mq
Spessore: nominale 30 mm ± 5%
Stoccaggio:in ambiente chiuso non esposto all'acqua e all'umidità
Trasporto: nessuna restrizione via terra, nessuna restrizione ICAO/IATA-GR (non a diretto contatto di prodotti commestibili)
ULTERIORI INFORMAZIONI
Misure precauzionali: non richiede alcuna misura precauzionale sia per l'utilizzo sia per la manipolazione
Effetti acuti all'esposizione: nessuno
Classificazione/etichettatura: il materiale non richiede alcuna etichettatura particolare
Frasi di rischio: nessuna
Prodotto url: | https://www.kmimpianti.it/scheda-km-fc120-180cover |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://classic.bimobject.com/it/km-impianti-srl/product/km-fc-120-180-cover-fire-resistant-cover-system
Materiale principale: | Glass fibre |
---|---|
Materiale secondario: | Laminated Paper |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Peso netto (kg): | 30 |
Categoria BIMobject: | Fire Products - Fire Protection |
---|---|
Classificazione IFC: | Building Element |
Nome UNSPSC: | Fire protection |
Codice UNSPSC: | 4619 |
Codice: | JP12 |
Descrizione: | Fire stopping systems |
Codice: | PR-45-06-12 |
Descrizione: | Ceramic Fibre Fire Protection |
Uniclass 2015 Codice: | Ss_25_60_30 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Fire stopping systems |
Codice: | 25-60-30 |
Descrizione: | Fire Stopping Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 01 80 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Maintenance of Fire and Smoke Protection |
Numero OmniClass: | 23-11 15 13 |
Titolo OmniClass: | Revetments |
CSI UniFormat II Code: | D40 |
CSI UniFormat II Title: | FIRE PROTECTION |