Unique ref.: | km-sealer-f-sigillante-intumescente-resistente-al-fuoco |
---|---|
Produttore: | KM IMPIANTI SRL |
Raccolta di collezioni: | Fire Stopping |
Collezione: | FIRE RESISTANT PRODUCT |
Data di pubblicazione: | 2021-09-21 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Lo stucco KM SEALER F è un sigillante intumescente, monocomponente, a base di dispersione acquosa di cariche auto espandenti e fibre incombustibili,viene utilizzato per la sigillatura di piccoli fori, fessure o interstizi, nella realizzazione di barriere passive resistenti al fuoco. Alcuni sistemi di sigillatura prevedono l’applicazione dello stucco KM SEALER F con il pannello KM BOARD V1, la guarnizione KM-FF 107, la guarnizione KM-FF 108, i sacchetti KM-FPB.
DESCRIZIONE
Lo stucco KM SEALER F è un sigillante intumescente, monocomponente, a base di dispersione acquosa di cariche auto espandenti e fibre incombustibili.
FORMATO
Cartucce monouso da 310 ml.
CAMPI D’IMPIEGO
Lo stucco KM SEALER F viene utilizzato per la sigillatura di piccoli fori, fessure o interstizi, nella realizzazione di barriere passive resistenti al fuoco. Alcuni sistemi di sigillatura prevedono l’applicazione dello stucco KM SEALER F con il pannello KM BOARD V1, la guarnizione KM-FF 107, la guarnizione KM-FF 108, i sacchetti KM-FPB.
MODALITA' D'USO
Lo stucco KM SEALER F viene applicato con una pistola per cartucce e spatolato fino a completa stesura.
CERTIFICAZIONI
· Secondo la Norma Europea UNI-EN 1366-3 EI180 su parete rigida/soletta
· Secondo la Norma Europea UNI-EN 1366-3 EI120 su parete leggera
DATI TECNICI
Colore: grigio
Peso specifico:1300 g/l
Viscosità:tissotropico
Residuo secco in peso:77%
Residuo secco in volume:68%
Odore: dopo essiccazione completamente inodore
Essiccazione: in funzione della temperatura e dell’umidità dell’aria, a 25°C, 65% di umidità, con ventilazione naturale, per spessori di 2-3 mm di prodotto umido: 24 ore in superficie, 72 ore in profondità
Punto di infiammabilità: non infiammabile
Reazioni pericolose: nessuna osservata
Stoccaggio: in ambiente chiuso non esposto all'acqua e all'umidità
Trasporto: nessuna restrizione via terra, nessuna restrizione ICAO/IATA-DGR (non a diretto contatto di prodotti commestibili)
ULTERIORI INFORMAZIONI
Misure precauzionali: non richiede alcuna misura precauzionale sia per l’utilizzo, sia per la manipolazione
Effetti acuti all'esposizione: nessuno
Classificazione/etichettatura:il materiale non richiede alcuna etichettatura particolare
Frasi di rischio:nessuna
Consigli di prudenza: nessuno
Prodotto url: | https://www.kmimpianti.it/scheda-km-sealer-f |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://classic.bimobject.com/it/km-impianti-srl/product/km-sealer-f-sigillante-intumescente-resistente-al-fuoco
Materiale principale: | Acrylic |
---|---|
Materiale secondario: | Other |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Categoria BIMobject: | Fire Products - Fire Protection |
---|---|
Classificazione IFC: | Object |
Nome UNSPSC: | Fire protection |
Codice UNSPSC: | 4619 |
Codice: | JP12 |
Descrizione: | Fire stopping systems |
Codice: | SS-25-60-30 |
Descrizione: | Fire Stopping Systems |
Uniclass 2015 Codice: | Ss_25_60_30 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Fire stopping systems |
Codice: | 25-60-30 |
Descrizione: | Fire Stopping Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 80 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Fire and Smoke Protection |
Numero OmniClass: | 23-13 25 13 |
Titolo OmniClass: | Firestopping |
CSI UniFormat II Code: | D40 |
CSI UniFormat II Title: | FIRE PROTECTION |