Unique ref.: | km-sealer-2ge |
---|---|
Produttore: | KM IMPIANTI SRL |
Famiglia prodotto: | Fire Stopping |
Gruppo prodotto: | FIRE RESISTANT PRODUCT |
Larghezza (mm): | 1000 |
Altezza (mm): | 100 |
Profondità (mm): | 52 |
Data di pubblicazione: | 2021-09-21 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
GENERALITA’
KM SEALER 2GE è una guarnizione resistente al fuoco, che garantisce la tenuta dal fuoco e dal fumo di fessure per giunti edili strutturali in pareti e solette.
DESCRIZIONE
La guarnizione KM SEALER 2GE è a base di fibre di roccia basaltica, rivestito su un lato da una striscia di materiale termo espandibile a base grafitica KM-FF107. La guarnizione ha uno spessore di 52 mm. Adatta per sigillare giunti strutturali fino a 250 mm.
GENERALITA’
KM SEALER 2GE è una guarnizione resistente al fuoco, che garantisce la tenuta dal fuoco e dal fumo di fessure per giunti edili strutturali in pareti e solette.
DESCRIZIONE
La guarnizione KM SEALER 2GE è a base di fibre di roccia basaltica, rivestito su un lato da una striscia di materiale termo espandibile a base grafitica KM-FF107. La guarnizione ha uno spessore di 52 mm. Adatta per sigillare giunti strutturali fino a 250 mm.
FORMATO
Guarnizione di dimensioni 1000x100 mm, spessore 25/52 mm.
CAMPI D'IMPIEGO
La guarnizione KM SEALER 2GE viene utilizzata per la sigillatura dello spazio vuoto tra elementi strutturali, sia a parete che a soletta. La guarnizione ha una eccellente elasticità, ed è applicabile su molti tipologie di materiali come il cemento, gesso, mattoni e metallo.
MODALITA' D'USO
Inserire la guarnizione KM SELAER 2GE comprimendola (fino al 50% dello spessore originale) all’interno della fessura del giunto edile da sigillare. La guarnizione termo espandente KM-FF107 deve essere a contatto della parete strutturale del giunto edile. Se necessario la guarnizione può essere fissata con lo stucco resistente al fuoco KM SEALER F. In caso di fuoco, la temperatura fa termo espandere il rivestimento KM-FF107, che aggrappandosi alle fibre di roccia vulcanica della guarnizione, sigilla il giunto edile.
La sigillatura va eseguita da un solo lato della parete/solaio.
CERTIFICAZIONI
DATI TECNICI
Colore: grigio scuro la guarnizione KM-FF 107 - giallo paglierino la guarnizione KM SEALER 2GE
Involucro esterno: fasciatura delle estremità con KM-ALU
Peso specifico:100 kg/mᵌ guarnizione KM SEALER GE, 630 kg/mᵌ guarnizione KM-FF107
Espansione libera:a 400°C in 15 min
Reazione:a 200°C
Pressione: 14 bar a 200°C
Punto di infiammabilità: non infiammabile
Dimensione:1000x100x… mm
Stoccaggio:in ambiente chiuso non esposto all’acqua e all’umidità
Trasporto: nessuna restrizione via terra, nessuna restrizione ICAO/IATA-DGR (non a diretto contatto di prodotti commestibili)
LARGHEZZA GIUNTO IN MM 20÷40 2GE52(52)
45÷60 2GE77(52+25)
65÷90 2GE104(52+52)
95÷140 2GE156(3x52)
145÷175 2GE181(3x52+25)
180÷200 2GE208(4x52)
220÷260 2GE260(5x52)
ULTERIORI INFORMAZIONI
Misure precauzionali: non richiede alcuna misura precauzionale sia per l’utilizzo sia per la manipolazione
Effetti acuti all'esposizione:nessuno
Classificazione/etichettatura: il materiale non richiede alcuna etichettatura particolare
Frasi di rischio: nessuna
Consigli di prudenza: nessuno
Prodotto url: | https://www.kmimpianti.it/scheda-km-sealer--2ge |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://classic.bimobject.com/it/km-impianti-srl/product/km-sealer-2ge
Materiale principale: | Mineral wool |
---|---|
Materiale secondario: | Graphite |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Categoria BIMobject: | Fire Products - Fire Protection |
---|---|
Classificazione IFC: | Object |
Codice: | JP12 |
Descrizione: | Fire stopping systems |
Codice: | SS-25-60-30 |
Descrizione: | Fire Stopping Systems |
Uniclass 2015 Codice: | Ss_25_60_30 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Fire stopping systems |
Codice: | 25-60-30 |
Descrizione: | Fire Stopping Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 80 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Fire and Smoke Protection |
Numero OmniClass: | 23-13 25 13 |
Titolo OmniClass: | Firestopping |
CSI UniFormat II Code: | D40 |
CSI UniFormat II Title: | FIRE PROTECTION |