KM I-CHAR 22 PITTURA INTUMESCENTE A BASE SOLVENTE PER LA PROTEZIONE AL FUOCO DI STRUTTURE IN ACCIAIO

Unique ref.: km-i-char-22-solvent-based-intumescent-paints-for-the-fire-protection-of-steel-structures
Produttore: KM IMPIANTI SRL
Famiglia prodotto: Building Materials
Gruppo prodotto: Intumescent paint
Data di pubblicazione: 2021-08-12
Numero edizione: 1
Tipo: Materiale di costruzione

KM I-CHAR 22 è usato per la protezione dal fuoco di strutture in acciaio ed in altri campi di applicazione.

Nelle applicazioni di resistenza al fuoco strutturale fornisce protezione contro il fuoco fino a 2 ore.

KM I-CHAR 22 è una pittura intumescente ad alta prestazione a base solvente che garantisce una barriera

al fuoco molto efficace grazie all'elevato contenuto di solidi attivi, alla robusta e durevole schiuma

intumescente con eccellente capacità di presa. Il rapido sviluppo di una schiuma carboniosa stabile con

basso coefficiente di trasmissione del calore, garantisce una protezione efficace a substrati infiammabili e

non-infiammabili.

KM I-CHAR 22 è usato per la protezione dal fuoco di strutture in acciaio ed in altri campi di applicazione.

Nelle applicazioni di resistenza al fuoco strutturale fornisce protezione contro il fuoco fino a 2 ore.

KM I-CHAR 22 è una pittura intumescente ad alta prestazione a base solvente che garantisce una barriera

al fuoco molto efficace grazie all'elevato contenuto di solidi attivi, alla robusta e durevole schiuma

intumescente con eccellente capacità di presa. Il rapido sviluppo di una schiuma carboniosa stabile con

basso coefficiente di trasmissione del calore, garantisce una protezione efficace a substrati infiammabili e

non-infiammabili.

La composizione a base solvente di KM I-CHAR 22 presenta vantaggi per le applicazioni in condizioni

ambientali difficili con basse temperature e umidità elevata e può resistere alla pioggia.

Intumescenza è il “rigonfiamento durante la carbonizzazione”.

Speciali composti chimici nella pittura reagiscono quando la temperatura supera 200°C generando una

schiuma che espande a bassa densità di volume fino a 100 volte superiore al film secco originale. Questa

schiuma garantisce un'efficace barriera alla trasmissione del calore proteggendo il substrato.

La resistenza strutturale al fuoco gioca un ruolo chiave nella sicurezza in caso di incendio. In immobili

commerciali e industriali, hotel, aeroporti, supermercati, scuole, ospedali, cinema, teatri, parcheggi

multipiano e qualsiasi grande edificio, l'uso dei rivestimenti intumescenti estende la resistenza delle

strutture in caso di incendio salvando vite umane, conservandone la struttura per consentire l'evacuazione

degli occupanti e l'operatività in sicurezza dei Vigili del Fuoco.

USO E APPLICAZIONE

È necessaria un'adeguata preparazione del supporto a seconda delle condizioni, che può comprendere

pulizia, sgrassatura e rimozione di particelle incoerenti.

Le superfici in acciaio sono generalmente sabbiate SA 21 ½ , poi va applicato un primer anticorrosivo.

L'applicazione a spruzzo è generalmente condotta con almeno due mani, incrociando bagnato su bagnato,

con sistemi airless.

Un'applicazione tipica di 1,5 mm secco = 2,7 kg/m2

umido viene fatta con due mani da circa 1 mm di

spessore umido. L'attrezzatura adeguata è una pompa airless a pistone con rapporto di compressione

minimo = 40:1, pressione minima 150 bar (es. GRACO MARK V o WAGNER ProSpray PS34), ugello

autopulente Reverse-A-Clean, diametro ugello 45-50 mils = circa 1 mm, tubo di alimentazione flessibile da

3/8“ di lunghezza massima 30 m.

La portata volumetrica media nelle comuni applicazioni a spruzzo airless varia da 3 a 6 I/min.

I filtri pistola, la linea e l’alimentazione andrebbero rimossi ad ogni operazione.

L'applicazione può anche essere fatta a pennello o a rullo, con singole passate lunghe senza ripassare.

L'applicazione a pennello/rullo richiederà più mani rispetto a quella airless. Durante l'applicazione e

l'essiccazione si dovrà operare in condizioni ambientali adeguate. 

SCHEDA PRODOTTO

PRIMER E FINITURE RACCOMANDATE

KM I-PRIMER 036: Primer alchidico a modificazione fenolica, a rapida essiccazione per

acciaio/acciai zincato.

Diversi primer commercialmente disponibili sul mercato sono compatibili. In generale KM I-CHAR 22 è

compatibile con primer alchidici. Una distinta è disponibile presso il nostro servizio tecnico.

La finitura può essere utile in ogni ambiente per migliorare l'aspetto estetico e ridurre l’aderenza di sporco.

Le pitture intumescenti non sono adatte per l'impiego in presenza di condensa o pioggia, quindi in ambienti

umidi ed esposte all'esterno rendendo necessario un’applicazione di finitura con appropriate

caratteristiche di idrorepellenza. In ambienti interni secondo le classi Z1 e Z2 di ETAG 018 non è

generalmente richiesta alcuna finitura. In ambienti semi-esposti secondo la classe Y di ETAG 018 si richiede

la nostra vernice acrilica a base solvente IDROSOL. In ambienti esterni completamente esposti secondo

classe X di ETAG 018 o di classe di corrosione C3 secondo ISO 12944 va usato il nostro PURETHAN

bicomponente poliuretanico a base solvente e l'applicazione deve essere particolarmente accurata.

DATI TECNICI

Densità: 1.35 ± 0,05 kg/dm3

a 20°C

Residuo Secco: 80% ± 5 %w/w – 73% ±5% v/v

Colore: bianco

Confezione Standard: secchi metallo ADR da 25 kg

Scadenza: 12 mesi in confezioni originali e ambiente adeguato

Resa: 0,55 ± 0,05mm

Spessore di film secco (DFT) con 1kg/m2

umido (teorico)

Applicazione: normale con spruzzo airless

per piccole superfici e ritocchi con rullo o pennello.

Spessore umido per mano: spruzzo airless: max 1300 µm (750 µm DFT)

pennello o rullo: max 500 µm (300 µm DFT)

Diluizione: non consigliata. Se necessario con acqua max 5%

Tempo di Essicazione *: 4 ore - tatto / 24 ore - completa

Temperatura min. di Applicazione: +0°C

Temperatura max. di Applicazione: +40°C

(*) @ +20°C a 60% UR. Il tempo di essiccazione dipende da spessore, temperatura e umidità relativa.

CERTIFICAZIONI E APPROVAZIONI

KM I-CHAR 22 è disponibile con certificazione Europea e numerose approvazioni in Europa e altri paesi. Per

la protezione al fuoco di strutture in acciaio sono disponibili rapporti di prova e valutazione secondo

ENV13381-4. La classificazione è data secondo EN 13501-2. Sono disponibili report di reazione al fuoco

secondo EN13501-1 e altre applicazioni speciali.

Sebbene basati sui risultati di prove ed esperienze di lungo termine, i dati evidenziati hanno unicamente valore informativo.

Decliniamo ogni responsabilità per l'uso interpretativo di dati e di scelta di prodotti, salvo che venga fatta una appropriata

valutazione dell'applicazione specifica approvata dall'utilizzatore finale. Per ottenere il massimo risultato dall'impiego dei prodotti,

si raccomandano accurate prove preliminari e la giusta definizione di un sistema di protocollo applicativo.


Materiale principale: Paint
Materiale secondario: Other
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 25

Categoria BIMobject: Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes
Classificazione IFC: Surface
Nome UNSPSC: Finishing materials and products
Codice UNSPSC: 301519
Codice: JM61
Descrizione: Intumescent coatings for fire protection of steelwork
Codice: EE-15-10-40
Descrizione: Structure Coverings
Uniclass 2015 Codice: Pr_35_31_22_15
Uniclass 2015 Descrizione: Concrete finishing coats
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Finishes
Numero OmniClass: 23-15 21 11 11 11
Titolo OmniClass: Solvent Based General Purpose Paints and Varnishes
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Questo prodotto è disponibile in:
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Reunion
  • Rwanda
  • Saint Helena
  • São Tomé and Príncipe
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Western Sahara
  • Zambia
  • Zimbabwe
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
Asia
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Bangladesh
  • Bhutan
  • British Indian Ocean Territory
  • Brunei
  • Cambodia
  • China
  • Christmas Island
  • Cocos (Keeling) Islands
  • Georgia
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Japan
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Macau
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mongolia
  • Myanmar (Burma)
  • Nepal
  • North Korea
  • Pakistan
  • Philippines
  • Singapore
  • South Korea
  • Sri Lanka
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Thailand
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan
  • Vietnam
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
Middle East
  • Afghanistan
  • Bahrain
  • Egypt
  • Iran
  • Iraq
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Oman
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Syria
  • Turkey
  • United Arab Emirates
  • Yemen
North America
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Aruba
  • Barbados
  • Belize
  • Bermuda
  • British Virgin Islands
  • Canada
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Collectivity of Saint Martin
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Curaçao
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Martinique
  • Mexico
  • Montserrat
  • Nicaragua
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Saint-Barthélemy
  • Sint Maarten
  • The Bahamas
  • Trinidad and Tobago
  • Turks and Caicos Islands
  • U.S. Virgin Islands
  • United States
Oceania
  • American Samoa
  • Australia
  • Cook Islands
  • Federated States of Micronesia
  • Fiji
  • French Polynesia
  • Guam
  • Kiribati
  • Marshall Islands
  • Nauru
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Niue
  • Norfolk Island
  • Northern Mariana Islands
  • Palau
  • Papua New Guinea
  • Pitcairn Islands
  • Samoa
  • Solomon Islands
  • Timor-Leste
  • Tokelau
  • Tonga
  • Tuvalu
  • United States Minor Outlying Islands
  • Vanuatu
  • Wallis and Futuna
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)
  • French Guiana
  • Guyana
  • Paraguay
  • Peru
  • Suriname
  • Uruguay
  • Venezuela
Powered by BIMobject®