Unique ref.: | km-i-char-21 |
---|---|
Produttore: | KM IMPIANTI SRL |
Famiglia prodotto: | Building Materials |
Gruppo prodotto: | Intumescent paint |
Data di pubblicazione: | 2021-08-12 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Materiale di costruzione |
KM I-CHAR 21 è usato per la protezione dal fuoco di strutture in acciaio, cemento, cemento armato, murature di
compartimentazione in laterizio o cemento ed in altri campi di applicazione.
Nelle applicazioni di resistenza al fuoco strutturale fornisce protezione contro il fuoco fino a 2 ore.
KM I-CHAR 21 è una pittura intumescente ad alta prestazione a base acqua, a VOC estremamente basso, che
garantisce una barriera al fuoco molto efficace grazie all'elevato contenuto di solidi attivi, alla robustezza della
schiuma intumescente e all'uso di nanocariche.
Il rapido sviluppo di una schiuma carboniosa stabile con basso coefficiente di trasmissione del calore, garantisce una
protezione efficace di substrati infiammabili e non-infiammabili.
KM I-CHAR 21 ha superiori caratteristiche di eco-compatibilità certificate da diversi report di valutazione compresa la
EPD Svedese e risultati di prova secondo EN ISO 16000 per le emissioni indoor.
Intumescenza è il “rigonfiamento durante la carbonizzazione”.
Speciali composti chimici nella pittura reagiscono quando la temperatura supera 200°C generando una schiuma che si
espande a bassa densità di volume fino a 100 volte superiore al film secco originale. Questa schiuma garantisce
un'efficace barriera alla trasmissione del calore proteggendo il substrato.
La resistenza strutturale al fuoco gioca un ruolo chiave nella sicurezza in caso di incendio. In immobili commerciali e
industriali, hotel, aeroporti, supermercati, scuole, ospedali, cinema, teatri, parcheggi multipiano e qualsiasi grande
edificio, l'uso dei rivestimenti intumescenti estende la resistenza delle strutture in caso di incendio salvando vite
umane, conservandone la struttura, per consentire l'evacuazione degli occupanti e l'operatività in sicurezza dei Vigili
del Fuoco.
USO E APPLICAZIONE
È necessaria un'adeguata preparazione del supporto a seconda delle condizioni, come pulizia, sgrassatura e rimozione
di particelle incoerenti.
Le superfici in acciaio sono generalmente sabbiate SA 21 ½ e poi applicato un primer anticorrosivo.
L'applicazione a spruzzo è richiede generalmente due mani, incrociando bagnato su bagnato, con sistemi airless.
Un'applicazione tipica di 1,5 mm secco = 2,7 kg/m2
umido, viene fatta con due mani da circa 1 mm di spessore umido.
L'attrezzatura adeguata è una pompa airless a pistone con rapporto di compressione minimo = 40:1, pressione minima
150 bar (es. GRACO MARK V o WAGNER ProSpray PS34), ugello autopulente Reverse-A-Clean, diametro ugello 45-50
mils = circa 1 mm, tubo di alimentazione flessibile da 3/8“ di lunghezza massima 30 m. La portata volumetrica media
nelle comuni applicazioni a spruzzo airless varia da 3 a 6 I/min.
I filtri pistola, la linea e l’alimentazione andrebbero rimossi ad ogni operazione. L'applicazione può anche essere fatta a
pennello o a rullo, con singole passate lunghe, senza ripassare. L'applicazione a pennello/rullo richiederà più mani
rispetto a quella airless. Durante l'applicazione e l'essiccazione si dovrà operare in condizioni ambientali adeguate.
PRIMER E FINITURE RACCOMANDATE
KM I-PRIMER 036: Primer alchidico a modificazione fenolica e rapida essiccazione per acciaio/acciaio zincato.
KM I-PRIMER 3500: Primer per cemento e muratura. SCHEDA PRODOTTO
SCHEDA PRODOTTO
Sono compatibili diversi primer commercialmente disponibili sul mercato. Un elenco di primer è disponibile presso il
nostro servizio tecnico.
Secondo i principi della ETAG 018 (punto 5.0.4., valutazione per tipologie) ed i nostri test, KM I-CHAR 21 è
compatibile con sistemi alchidici. Secondo il rapporto di compatibilità Pr-07-2.094n è possibile anche l'applicazione
diretta su acciaio zincato.
La finitura può essere utile in ogni ambiente per migliorare l'aspetto estetico e ridurre l’aderenza di sporco. Le pitture
intumescenti non sono adatte per l'impiego in presenza di condensa o pioggia, quindi in ambienti umidi ed esposti
all'esterno, rendendo necessario, in tal caso, un'applicazione di finitura con appropriate caratteristiche di
idrorepellenza.
In ambienti interni secondo le classi Z1 e Z2 di ETAG 018 non è generalmente richiesta alcuna finitura. In ambienti
semi-esposti secondo la classe Y di ETAG 018 si richiede la nostra vernice acrilica a base acqua IDROSOL. In ambienti
esterni completamente esposti secondo classe X di ETAG 018 o di classe di corrosione C3 secondo ISO 12944 va usato
il nostro PURETHAN, bicomponente poliuretanico a base solvente e l'applicazione deve essere particolarmente
accurata.
DATI TECNICI
Densità: 1.3 ± 0,05 kg/dm3
a 20°C
Residuo secco: 78% ± 5%w/w - 67% ± 5%v/v
Colore bianco
Confezione Standard: secchi plastica da 20 kg
Scadenza: 12 mesi in confezioni originali e in ambiente adeguato
Resa: 0,55 ± 0,05mm
Spessore di film secco (DFT) con 1kg/m2
umido (teorico)
Applicazione: normale con spruzzo airless . Per piccole superfici e ritocchi
con rullo o pennello
Spessore umido per mano: Spruzzo airless: max 1300 µm (750 µm DFT)
Pennello e Rullo: max 500 µm (300 µm DFT)
Diluizione: non consigliata. Se necessario con acqua max 5%
Tempo di essicazione *: 8 ore - tatto / 24 ore - completa
Temperatura min. di Applicazione: +5°C
Temperatura max. di Applicazione: +45°C
(*) @ +20°C a 60% UR. Il tempo di essiccazione dipende da spessore, temperatura e umidità relativa.
CERTIFICAZIONI E APPROVAZIONI
KM I-CHAR 21 è attestato da certificazione Europea e numerose approvazioni in Europa e in altri paesi.
Le prestazioni di protezione al fuoco per strutture in acciaio sono certificate secondo EN 13381-4 e
EN 13501-2. Per strutture in cemento armato (CA) e cemento armato precompresso (CAP) sono disponibili rapporti di
prova e valutazione EN 13381-3 sia per travi/colonne che per solai/pareti.
L'applicazione su pareti di compartimentazione in muratura è supportata da rapporti di classificazione secondo EN
13501-2 (prove secondo EN 1364-1), che comprende sia pareti in laterizio forato intonacato che blocchetti in cemento
non intonacato, a partire da 8 cm di spessore.
In applicazione su legno KM I-CHAR 21 è conforme alla classe di reazione al fuoco B-s2, d0 su tutti i substrati legnosi
incluso MDF. In applicazione su XPS non ignifugato garantisce una classe C.
Sebbene basati sui risultati di prove ed esperienze di lungo termine, i dati evidenziati hanno unicamente valore
informativo.
Decliniamo ogni responsabilità per l'uso interpretativo di dati e di scelta di prodotti, salvo che venga fatta una
appropriata valutazione dell'applicazione specifica approvata dall'utilizzatore finale. Per ottenere il massimo risultato
dall'impiego dei prodotti, si raccomandano accurate prove preliminari e la giusta definizione di un sistema di
protocollo applicativo
KM I-CHAR 21 è usato per la protezione dal fuoco di strutture in acciaio, cemento, cemento armato, murature di
compartimentazione in laterizio o cemento ed in altri campi di applicazione.
Nelle applicazioni di resistenza al fuoco strutturale fornisce protezione contro il fuoco fino a 2 ore.
KM I-CHAR 21 è una pittura intumescente ad alta prestazione a base acqua, a VOC estremamente basso, che
garantisce una barriera al fuoco molto efficace grazie all'elevato contenuto di solidi attivi, alla robustezza della
schiuma intumescente e all'uso di nanocariche.
Prodotto url: | https://www.kmimpianti.it/scheda-km-i-char21 |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://www.kmimpianti.it/uk-km-i-char21 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | https://www.kmimpianti.it/scheda-km-i-char21 |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://classic.bimobject.com/it/km-impianti-srl/product/km-i-char-21
Materiale principale: | Paint |
---|---|
Materiale secondario: | Other |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Peso netto (kg): | 25 |
Categoria BIMobject: | Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes |
---|---|
Classificazione IFC: | Surface |
Nome UNSPSC: | Finishing materials and products |
Codice UNSPSC: | 301519 |
Codice: | JM6 |
Descrizione: | Painting |
Codice: | EE-15-10-40 |
Descrizione: | Structure Coverings |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_35 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Covering and finishing products |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 00 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Finishes |
Numero OmniClass: | 23-15 21 11 |
Titolo OmniClass: | Paints and Varnishes |
CSI UniFormat II Code: | C3010 |
CSI UniFormat II Title: | Wall Finishes |