KM I-CHAR 21PLUS PITTURA INTUMESCENTE A BASE ACQUA PER LA PROTEZIONE AL FUOCO DI STRUTTURE IN ACCIAIO

Unique ref.: km-i-char-21-plus-water-based-intumescent-paint-for-the-fire-protection-of-the-steel-structures
Produttore: KM IMPIANTI SRL
Famiglia prodotto: Building Materials
Gruppo prodotto: Intumescent paint
Data di pubblicazione: 2021-08-12
Numero edizione: 1
Tipo: Materiale di costruzione

KM I-CHAR 21 PLUS è usato per la protezione dal fuoco di strutture in acciaio ed in altri campi di

applicazione.

Nelle applicazioni di resistenza al fuoco strutturale fornisce protezione contro il fuoco fino a 90 minuti.

KM I-CHAR 21 PLUS è testato con le più recenti certificazioni Europee basate sulla norma EN 13381-8 ed è

certificato ETA (European Technical Approval n° 17/0180), marcatura CE e DoP

KM I-CHAR 21 PLUS è una pittura intumescente ad alta prestazione a base acqua, a VOC estremamente

basso, che garantisce una barriera al fuoco molto efficace grazie all'elevato contenuto di solidi attivi, alla

robustezza della schiuma intumescente e all'uso di nanocariche.

KM I-CHAR 21 PLUS è usato per la protezione dal fuoco di strutture in acciaio ed in altri campi di

applicazione.

Nelle applicazioni di resistenza al fuoco strutturale fornisce protezione contro il fuoco fino a 90 minuti.

KM I-CHAR 21 PLUS è testato con le più recenti certificazioni Europee basate sulla norma EN 13381-8 ed è

certificato ETA (European Technical Approval n° 17/0180), marcatura CE e DoP

KM I-CHAR 21 PLUS è una pittura intumescente ad alta prestazione a base acqua, a VOC estremamente

basso, che garantisce una barriera al fuoco molto efficace grazie all'elevato contenuto di solidi attivi, alla

robustezza della schiuma intumescente e all'uso di nanocariche.

Il rapido sviluppo di una schiuma carboniosa stabile, con basso coefficiente di trasmissione del calore,

garantisce una protezione efficace a substrati infiammabili e non-infiammabili.

Intumescenza è “rigonfiamento durante la carbonizzazione”.

Speciali composti chimici nella pittura reagiscono quando la temperatura supera 200°C generando una

schiuma che si espande a bassa densità di volume fino a 100 volte superiore al film secco originale. Questa

schiuma garantisce un'efficace barriera alla trasmissione del calore proteggendo il substrato.

La resistenza strutturale al fuoco gioca un ruolo chiave nella sicurezza in caso di incendio. In immobili

commerciali e industriali, hotel, aeroporti, supermercati, scuole, ospedali, cinema, teatri, parcheggi

multipiano e qualsiasi grande edificio, l'uso dei rivestimenti intumescenti estende la resistenza delle

strutture in caso di incendio, salvando vite umane, conservandone la struttura per consentire l'evacuazione

degli occupanti e l'operatività in sicurezza dei Vigili del Fuoco.

USO E APPLICAZIONE

È necessaria un'adeguata preparazione del supporto a seconda delle condizioni, che può comprendere

pulizia, sgrassatura e rimozione di particelle incoerenti.

Le superfici in acciaio sono generalmente sabbiate SA 21 ½ quindi va applicato un primer anticorrosivo.

L'applicazione a spruzzo è generalmente condotta in almeno due mani, incrociando bagnato su bagnato,

con sistemi airless.

Un'applicazione tipica di 1,5 mm secco = 2,7 kg/m2

umido viene fatta con due mani da circa 1 mm di

spessore umido. L'attrezzatura adeguata è una pompa airless a pistone con rapporto di compressione

minimo = 40:1, pressione minima 150 bar (es. GRACO MARK V o WAGNER ProSpray PS34), ugello

autopulente Reverse-A-Clean, diametro ugello 45-50 mils = circa 1 mm, tubo di alimentazione flessibile da

3/8“ di lunghezza massima 30 m.

La portata volumetrica media nelle comuni applicazioni a spruzzo airless varia da 3 a 6 I/min.

I filtri pistola, la linea e l’alimentazione andrebbero rimossi ad ogni operazione.

L'applicazione può anche essere fatta a pennello o a rullo, con singole passate lunghe senza ripassare.

L'applicazione a pennello/rullo richiederà più mani rispetto a quella airless. Durante l'applicazione e

l'essiccazione si dovrà operare in condizioni ambientali adeguate. SCHEDA PRODOTTO


PRIMER E FINITURE RACCOMANDATE

KM I-PRIMER 036: Primer alchidico a modificazione fenolica, a rapida essiccazione per

acciaio/acciaio zincato.

KM I-PRIMER 3500: Primer per cemento e muratura.

Sono compatibili diversi primer commerciali sul mercato. Una distinta di primer è disponibile presso il

nostro servizio tecnico.

Secondo i principi della ETAG 018 (punto 5.0.4., valutazione per tipologie) ed i nostri test, KM I-CHAR 21

PLUS è compatibile con sistemi alchidici. Secondo il rapporto di compatibilità Pr-07-2.094n è anche

possibile l'applicazione diretta su acciaio zincato.

La finitura può essere utile in ogni ambiente per migliorare l'aspetto estetico e ridurre l’aderenza di sporco.

Le pitture intumescenti non sono adatte per l'impiego in presenza di condensa o pioggia, quindi in ambienti

umidi ed esposte all'esterno, rendendo necessaria un’applicazione di finitura con appropriate

caratteristiche di idrorepellenza.

In ambienti interni secondo le classi Z1 e Z2 di ETAG 018 non è generalmente richiesta alcuna finitura. In

ambienti semi-esposti secondo la classe Y di ETAG 018 si richiede la nostra vernice acrilica a base acqua

IDROSOL. In ambienti esterni completamente esposti secondo classe X di ETAG 018 o di classe di corrosione

C3 secondo ISO 12944 va usato il nostro PURETHAN, bicomponente poliuretanico a base solvente e

l'applicazione deve essere particolarmente accurata.

DATI TECNICI

Densità: 1.37 ± 0,03 kg/dm3  A 20°C

Residuo secco: 71% ± 2%W/W

Colore: bianco

Confezione Standard: secchi metallo da 25 kg

Scadenza: 12 mesi in confezioni originali e ambiente adeguato

Resa: 0,50 ± 0,05mm

Spessore di film secco (DFT) con 1kg/m2

umido (teorico)

Applicazione: normale con spruzzo airless

per piccole superfici e ritocchi con rullo o pennello

Spessore Umido per mano: spruzzo airless: max 1300 µm (650 µm DFT)

pennello o rullo: max 500 µm (250 µm DFT)

Diluizione: non consigliata. Se necessario con acqua max 5%

Tempo di Essicazione *: 8 ore - tatto / 24 ore - completa

Temperatura min. di applicazione: +5°C

Temperatura max. di applicazione: +45°C

(*) @ +20°C a 60% UR. Il tempo di essiccazione dipende da spessore, temperatura e umidità relativa.

CERTIFICAZIONI E APPROVAZIONI

KM I-CHAR 21 PLUS è certificato a norma Europea per la protezione dal fuoco di strutture in acciaio in

conformità alla EN 13381-8 e dotata di marcatura CE in base ETA 17/0180 emessa da CSIC.

Sebbene basati sui risultati di prove ed esperienze di lungo termine, i dati evidenziati hanno unicamente valore informativo.

Decliniamo ogni responsabilità per l'uso interpretativo di dati e di scelta di prodotti, salvo che venga fatta una appropriata

valutazione dell'applicazione specifica approvata dall'utilizzatore finale. Per ottenere il massimo risultato dall'impiego dei prodotti,

si raccomandano accurate prove preliminari e la giusta definizione di un sistema di protocollo applicativo


Materiale principale: Paint
Materiale secondario: Other
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 25

Categoria BIMobject: Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes
Classificazione IFC: Surface
Nome UNSPSC: Finishing materials and products
Codice UNSPSC: 301519
Codice: JM61
Descrizione: Intumescent coatings for fire protection of steelwork
Codice: PR-15-80-18
Descrizione: Concrete Finishing Coats
Uniclass 2015 Codice: Pr_35
Uniclass 2015 Descrizione: Covering and finishing products
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Finishes
Numero OmniClass: 23-15 21 13
Titolo OmniClass: Paints for Particular Applications
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Questo prodotto è disponibile in:
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Reunion
  • Rwanda
  • Saint Helena
  • São Tomé and Príncipe
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Western Sahara
  • Zambia
  • Zimbabwe
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
Asia
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Bangladesh
  • Bhutan
  • British Indian Ocean Territory
  • Brunei
  • Cambodia
  • China
  • Christmas Island
  • Cocos (Keeling) Islands
  • Georgia
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Japan
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Macau
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mongolia
  • Myanmar (Burma)
  • Nepal
  • North Korea
  • Pakistan
  • Philippines
  • Singapore
  • South Korea
  • Sri Lanka
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Thailand
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan
  • Vietnam
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
Middle East
  • Afghanistan
  • Bahrain
  • Egypt
  • Iran
  • Iraq
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Oman
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Syria
  • Turkey
  • United Arab Emirates
  • Yemen
North America
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Aruba
  • Barbados
  • Belize
  • Bermuda
  • British Virgin Islands
  • Canada
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Collectivity of Saint Martin
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Curaçao
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Martinique
  • Mexico
  • Montserrat
  • Nicaragua
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Saint-Barthélemy
  • Sint Maarten
  • The Bahamas
  • Trinidad and Tobago
  • Turks and Caicos Islands
  • U.S. Virgin Islands
  • United States
Oceania
  • American Samoa
  • Australia
  • Cook Islands
  • Federated States of Micronesia
  • Fiji
  • French Polynesia
  • Guam
  • Kiribati
  • Marshall Islands
  • Nauru
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Niue
  • Norfolk Island
  • Northern Mariana Islands
  • Palau
  • Papua New Guinea
  • Pitcairn Islands
  • Samoa
  • Solomon Islands
  • Timor-Leste
  • Tokelau
  • Tonga
  • Tuvalu
  • United States Minor Outlying Islands
  • Vanuatu
  • Wallis and Futuna
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)
  • French Guiana
  • Guyana
  • Paraguay
  • Peru
  • Suriname
  • Uruguay
  • Venezuela
Powered by BIMobject®