Unique ref.: | km-fsl-fire-protection-intumescent-strip-for-combustible-pipes |
---|---|
Produttore: | KM IMPIANTI SRL |
Raccolta di collezioni: | Fire Stopping |
Collezione: | FIRE RESISTANT PRODUCT |
Larghezza (mm): | 3000 |
Altezza (mm): | 100 |
Profondità (mm): | 20 |
Data di pubblicazione: | 2021-09-21 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
La banda KM-FSL è una striscia multistrato di tessuto in fibre di vetro contenente materiale termo
espandente, viene utilizzata per la sigillatura dello spazio vuoto tra elemento strutturale e tubazioni combustibili.
DESCRIZIONE
La banda KM-FSL è una striscia multistrato di tessuto in fibre di vetro contenente materiale termo
espandente.
FORMATO
Banda di dimensioni 3000x100 mm, spessore 20 mm.
CAMPI D'IMPIEGO
La banda KM-FSL viene utilizzata per la sigillatura dello spazio vuoto tra elemento strutturale e tubazioni combustibili.
MODALITA' D'USO
Calcolare lo sviluppo della banda KM-FSL e tagliarla a misura con una lama tipo cutter. Avvolgere la banda sulla tubazione da proteggere e inserirla all’interno dello spazio vuoto del foro di attraversamento. La sigillatura và eseguita su entrambi i lati della parete e sul lato inferiore del solaio.
CERTIFICAZIONI · Secondo la Norma Europea UNI-EN 1366-3.
DATI TECNICI
Rivestimento esterno: tessuto in fibra di vetro
Materiale interno: feltro in fibra biosolubile ecologica da 128 kg/mc, 12 mm doppio strato guarnizione KM-FF107
Densità: 265 kg/m³
Stoccaggio: in ambiente chiuso non esposto all'acqua e all'umidità
Trasporto: nessuna restrizione via terra, nessuna restrizione ICAO/IATADGR (non a diretto contatto di prodotti commestibili)
ULTERIORI INFORMAZIONI
Misure precauzionali: non richiede alcuna misura precauzionale sia per l’utilizzo che per la manipolazione
Effetti acuti all'esposizione: nessuno
Classificazione ed etichettatura: il materiale non richiede alcuna etichettatura particolare
Frasi di rischio: nessuna
Consigli di prudenza: nessuno
Prodotto url: | https://www.kmimpianti.it/scheda-km-fsl |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://classic.bimobject.com/it/km-impianti-srl/product/km-fsl-fire-protection-intumescent-strip-for-combustible-pipes
Materiale principale: | Mineral wool |
---|---|
Materiale secondario: | Graphite |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Categoria BIMobject: | Fire Products - Fire Protection |
---|---|
Classificazione IFC: | Object |
Nome UNSPSC: | Fire protection |
Codice UNSPSC: | 4619 |
Codice: | JP12 |
Descrizione: | Fire stopping systems |
Codice: | SS-25-60-30 |
Descrizione: | Fire Stopping Systems |
Uniclass 2015 Codice: | Ss_25_60_30 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Fire stopping systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 80 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Fire and Smoke Protection |
Numero OmniClass: | 23-13 25 13 |
Titolo OmniClass: | Firestopping |
CSI UniFormat II Code: | D40 |
CSI UniFormat II Title: | FIRE PROTECTION |