Unique ref.: | km-fsg-fire-fighting-collar-for-combustible-pipe |
---|---|
Produttore: | KM IMPIANTI SRL |
Famiglia prodotto: | Fire Stopping |
Gruppo prodotto: | FIRE RESISTANT PRODUCT |
Data di pubblicazione: | 2021-09-21 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Il collare KM-FSG è costituito da un guscio aperto a forma di U, in lamiera di acciaio zincato, contenente strisce di materiale intumescente a base grafitica ad alta espansione termica KM-FF107.
FORMATO
Collare per la protezione di tubazioni combustibili con conformazione a gomito (90°/45°) fino a Ø 75 mm.
CAMPI D'IMPIEGO
Il collare KM-FSG viene utilizzato per la protezione di tubazioni combustibili a gomito in attraversamento di strutture di compartimentazione (90°/45°), o comunque dove non è possibile applicare il collare tradizionale chiuso a 360° intorno alla tubazione.
Il collare KM-FSG è costituito da un guscio aperto a forma di U, in lamiera di acciaio zincato, contenente strisce di materiale intumescente a base grafitica ad alta espansione termica KM-FF107.
FORMATO
Collare per la protezione di tubazioni combustibili con conformazione a gomito (90°/45°) fino a Ø 75 mm.
CAMPI D'IMPIEGO
Il collare KM-FSG viene utilizzato per la protezione di tubazioni combustibili a gomito in attraversamento di strutture di compartimentazione (90°/45°), o comunque dove non è possibile applicare il collare tradizionale chiuso a 360° intorno alla tubazione.
MODALITA' D'USO
La calotta semicircolare del collare KM-FSG viene fissata alla struttura di compartimentazione perfettamente aderente al gomito della tubazione da proteggere, tramite tasselli metallici. Fare aderire lungo la tubazione i due lati aperti del collare, fissandoli alla struttura di compartimentazione con tasselli metallici. La posa del collare è da effettuarsi solo sul lato inferiore della soletta.
CERTIFICAZIONI
DATI TECNICI
Guscio: acciaio zincato
Contenuto: strisce di materiale intumescente a base grafitica KM-FF107
Densità: 630 kg/mc
Espansione libera: a 400°C in 15 minuti
Pressione: 14 bar a 400 °C
Punto di infiammabilità:non infiammabile
Temperatura di reazione: 250°C
Reazioni pericolose: nessuna.
Stoccaggio: in ambiente chiuso non esposto all’acqua ed all’umidità
Trasporto:nessuna restrizione via terra, nessuna restrizione ICAO/IATA-GR (non a diretto contatto di prodotti commestibili)
ULTERIORI INFORMAZIONI
Misure precauzionali: non richiede alcuna misura precauzionale sia per l'utilizzo che per la manipolazione
Effetti acuti all'esposizione: nessuno
Classificazione/etichettatura: il materiale non richiede alcuna etichettatura particolare
Frasi di rischio:nessuna
Consiglio di prudenza: nessuno
Prodotto url: | https://www.kmimpianti.it/scheda-km-fsg |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://classic.bimobject.com/it/km-impianti-srl/product/km-fsg-fire-fighting-collar-for-combustible-pipe
Materiale principale: | Graphite |
---|---|
Materiale secondario: | Galvanized steel |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Categoria BIMobject: | Fire Products - Fire Protection |
---|---|
Classificazione IFC: | Object |
Nome UNSPSC: | Fire protection |
Codice UNSPSC: | 4619 |
Codice: | JP12 |
Descrizione: | Fire stopping systems |
Codice: | SS-25-60-30 |
Descrizione: | Fire Stopping Systems |
Uniclass 2015 Codice: | Ss_25_60_30 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Fire stopping systems |
Codice: | 25-60-30 |
Descrizione: | Fire Stopping Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 80 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Fire and Smoke Protection |
Numero OmniClass: | 23-13 25 13 |
Titolo OmniClass: | Firestopping |
CSI UniFormat II Code: | D40 |
CSI UniFormat II Title: | FIRE PROTECTION |