Unique ref.: | km-fpb-fire-resistant-bag-system-for-cables-raceways |
---|---|
Produttore: | KM IMPIANTI SRL |
Famiglia prodotto: | Fire Stopping |
Gruppo prodotto: | FIRE RESISTANT PRODUCT |
Data di pubblicazione: | 2021-09-21 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
KM-FPB sono sacchetti resistenti al fuoco adatti per la sigillatura ci canaline porta cavi. Facilmente gestibili e facili da rimuovere per l’aggiunta di nuovo cavi elettrici. Sono costituiti da un tessuto in fibre incombustibili, riempito da una mescola di fibre di roccia basaltica con additivi termo espandenti, che in caso di fuoco espandono, aumentando di volume e sigillando ogni fessura dell’attraversamento.
DESCRIZIONE
KM-FPB sono sacchetti resistenti al fuoco adatti per la sigillatura ci canaline porta cavi. Facilmente gestibili e facili da rimuovere per l’aggiunta di nuovo cavi elettrici. Sono costituiti da un tessuto in fibre incombustibili, riempito da una mescola di fibre di roccia basaltica con additivi termo espandenti, che in caso di fuoco espandono, aumentando di volume e sigillando ogni fessura dell’attraversamento.
FORMATO
Sacchetti di dimensioni 120x200mm, 200x200mm, 240x200mm, 340x200mm.
CAMPI D'IMPIEGO
I sacchetti KM-FPB vengono utilizzati per la sigillatura dello spazio libero delle canaline porta cavi, che per effetto termico espandono, formando una massa intumescente in grado di opporsi al passaggio di gas, fumi, fuoco nel foro di passaggio dell’impianto nella struttura di compartimentazione.
CERTIFICAZIONI
DATI TECNICI
Involucro esterno: tessuto di fibre minerali incombustibili
Peso specifico:450 kg/m³
Punto di infiammabilità:non infiammabile
Stoccaggio: in ambiente chiuso non esposto all'acqua e all'umidità
Trasporto: nessuna restrizione via terra, nessuna restrizione ICAO/IATA-GR (non a diretto contatto di prodotti commestibili)
ULTERIORI INFORMAZIONI
Misure precauzionali: non richiede alcuna misura precauzionale sia per l’utilizzo che per la manipolazione
Effetti acuti all'esposizione:nessuno
Classificazione/etichettatura: il materiale non richiede alcuna etichettatura particolare
Frasi di rischio: nessuna
Consigli di prudenza: nessuno
Prodotto url: | https://www.kmimpianti.it/scheda--km-fpb |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://classic.bimobject.com/it/km-impianti-srl/product/km-fpb-fire-resistant-bag-system-for-cables-raceways
Materiale principale: | Mineral wool |
---|---|
Materiale secondario: | Graphite |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Categoria BIMobject: | Fire Products - Fire Protection |
---|---|
Classificazione IFC: | Object |
Nome UNSPSC: | Fire protection |
Codice UNSPSC: | 4619 |
Codice: | JP12 |
Descrizione: | Fire stopping systems |
Codice: | SS-25-60-30 |
Descrizione: | Fire Stopping Systems |
Uniclass 2015 Codice: | Ss_25_60_30 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Fire stopping systems |
Codice: | 25-60-30 |
Descrizione: | Fire Stopping Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 80 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Fire and Smoke Protection |
Numero OmniClass: | 23-13 25 13 |
Titolo OmniClass: | Firestopping |
CSI UniFormat II Code: | D40 |
CSI UniFormat II Title: | FIRE PROTECTION |