Unique ref.: | km-ff-108 |
---|---|
Produttore: | KM IMPIANTI SRL |
Raccolta di collezioni: | Fire Stopping |
Collezione: | FIRE RESISTANT PRODUCT |
Larghezza (mm): | 1000 |
Altezza (mm): | 50 |
Profondità (mm): | 30 |
Data di pubblicazione: | 2021-09-21 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
La guarnizione KM-FF 108 viene utilizzata per la sigillatura dello spazio vuoto tra elemento strutturale e canaline porta cavi, fasci di cavi elettrici, tubazioni metalliche, tubazioni metalliche coibentate, tubazioni combustibili, tubazioni in rame, tubazioni in rame coibentate, serrande tagliafuoco e per la sigillatura di giunti strutturali. Alcuni sistemi di sigillatura prevedono l’applicazione della guarnizione KM-FF 108 con il pannello KM BOARD V1, lo stucco KM-SEALER F, il rivestimento KM-FC 120/180 COVER.
DESCRIZIONE
La guarnizione KM-FF108 è un materiale comprimibile, termo espandibile intumescente a base grafitica.
FORMATO
Guarnizione di dimensioni 1000x50mm, spessore 30 mm.
CAMPI D'IMPIEGO
La guarnizione KM-FF 108 viene utilizzata per la sigillatura dello spazio vuoto tra elemento strutturale e canaline porta cavi, fasci di cavi elettrici, tubazioni metalliche, tubazioni metalliche coibentate, tubazioni combustibili, tubazioni in rame, tubazioni in rame coibentate, serrande tagliafuoco e per la sigillatura di giunti strutturali. Alcuni sistemi di sigillatura prevedono l’applicazione della guarnizione KM-FF 108 con il pannello KM BOARD V1, lo stucco KM-SEALER F, il rivestimento KM-FC 120/180 COVER.
MODALITA' D'USO
Tagliare la guarnizione KM-FF108 a misura con una lama tipo cutter e inserirla all’interno dello spazio vuoto del foro di attraversamento.
Successivamente sigillare la superficie esposta della guarnizione e le eventuali fughe tra guarnizione ed elemento strutturale con lo stucco KM SEALER F.
La sigillatura và eseguita su entrambi i lati della parete e sul lato inferiore del solaio.
CERTIFICAZIONI
DATI TECNICI
Colore: grigio scuro
Densità 225 kg/m³
Espansione libera: 2 volte a 450°C in 15 min
Pressione: 5 bar a 400 °C
Punto di infiammabilità: non infiammabile
Temperatura di reazione: 250°C
Comprimibilità: fino al 50%
Reazioni pericolose: nessuna osservata
Stoccaggio: in ambiente chiuso non esposto all’acqua ed all’umidità.
Trasporto: nessuna restrizione via terra, nessuna restrizione
ICAO/IATA-DG
(non a diretto contatto di prodotti commestibili)
ULTERIORI INFORMAZIONI
Misure precauzionali: non richiede alcuna misura precauzionale sia per
l’utilizzo, che per la manipolazione
Effetti acuti all’esposizione: nessuno
Classificazione/etichettatura: il materiale non richiede alcuna etichettatura particolare
Frasi di rischio: nessuna
Consigli di prudenza: nessuno
Prodotto url: | https://www.kmimpianti.it/scheda-km-ff108 |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://classic.bimobject.com/it/km-impianti-srl/product/km-ff-108
Materiale principale: | Graphite |
---|---|
Materiale secondario: | Other |
Progettato in: | |
Prodotto in: | Italy |
Categoria BIMobject: | Fire Products - Fire Protection |
---|---|
Classificazione IFC: | Object |
Nome UNSPSC: | Fire protection |
Codice UNSPSC: | 4619 |
Codice: | JP12 |
Descrizione: | Fire stopping systems |
Codice: | SS-25-60-30 |
Descrizione: | Fire Stopping Systems |
Uniclass 2015 Codice: | Ss_25_60_30 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Fire stopping systems |
Codice: | 25-60-30 |
Descrizione: | Fire Stopping Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 80 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Fire and Smoke Protection |
Numero OmniClass: | 23-13 25 13 |
Titolo OmniClass: | Firestopping |
CSI UniFormat II Code: | D40 |
CSI UniFormat II Title: | FIRE PROTECTION |