Unique ref.: | KM-BOARD-V1-FIRE-RESISTANT-MINERAL-FIBRE-PANEL |
---|---|
Produttore: | KM IMPIANTI SRL |
Famiglia prodotto: | Fire Stopping |
Gruppo prodotto: | FIRE RESISTANT PRODUCT |
Larghezza (mm): | 1000 |
Altezza (mm): | 600 |
Profondità (mm): | 60 |
Data di pubblicazione: | 2021-08-12 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
DESCRIZIONE
Il pannello KM BOARD V1 è un pannello in fibre minerali di roccia basaltica pressate con resine speciali termoindurenti, ad alta densità, autoportante, trattato da un lato con un rivestimento intumescente a base di sodio silicato.
FORMATO
Pannello di dimensioni 1000x600 mm, spessore 60 mm.
CAMPI D'IMPIEGO
Il pannello KM BOARD V1 viene utilizzato per la sigillatura dello spazio vuoto tra elemento strutturale e canalina porta cavi, tubazione combustibile, tubazione metallica, tubazione metallica coibentata, serranda tagliafuoco. Alcuni sistemi di sigillatura prevedono l’applicazione del pannello KM BOARD V1 con la guarnizione KM-FF 107, la guarnizione KM-FF 108, il rivestimento KM-FC 120/180 COVER e lo stucco KM SEALER F.
MODALITA' D'USO
Sagomare il pannello KM BOARD V1 a misura con una lama seghettata e inserire il pannello all’interno dello spazio vuoto del foro di attraversamento. Successivamente sigillare le fughe tra pannello ed elemento strutturale con lo stucco KM SEALER F.
La sigillatura và eseguita su entrambi i lati della parete/solaio facendo attenzione a posare i pannelli con la superficie trattata rivolta verso l’esterno.
CERTIFICAZIONI
· Secondo la Norma Europea UNI-EN 1366-3.
DATI TECNICI
Colore: grigio superficie trattata/giallo paglierino pannello
Trattamento superficiale: rivestimento intumescente a base di sodio silicato
Peso specifico:150 kg/m³
Punto di infiammabilità:non infiammabile
Reazione al fuoco: non combustibile secondo la normativa EN 13501-1. (Euroclasse A1)
Temperatura di utilizzo: 750°C in continuo/800°C di punta (pannelli non trattati).
Resistenza termica: 0.039 λ at 50°C, 0.050 λ at 150°C, 0.065 λ at 250 °C, 0.087 λ at 350°C
Raggio di curvatura:3000 mm
Reazioni pericolose:nessuna osservata
Stoccaggio: illimitato, se immagazzinato in imballo originale, a temperatura ambiente, al riparo dall’umidità
Trasporto:nessuna restrizione via terra, nessuna restrizione ICAO/IATA-DGR (non a diretto contatto di prodotti commestibili)
ULTERIORI INFORMAZIONI
Misure precauzionali: non richiede alcuna misura precauzionale sia per l’utilizzo, sia per la manipolazione
Effetti acuti all'esposizione: nessuno
Classificazione/etichettatura: Il materiale non richiede alcuna etichettatura particolare
Frasi di rischio: nessuna
Consigli di prudenza: nessuno
Prodotto url: | https://www.kmimpianti.it/scheda-km-board-v1 |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | https://www.kmimpianti.it/ |
Descrizione tecnica: | https://www.kmimpianti.it/uk-km-board-v1 |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://classic.bimobject.com/it/km-impianti-srl/product/km-board-v1-fire-resistant-mineral-fibre-panel
Materiale principale: | Mineral wool |
---|---|
Materiale secondario: | Other |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Peso netto (kg): | 5.5 |
Categoria BIMobject: | Fire Products - Fire Protection |
---|---|
Classificazione IFC: | Object |
Nome UNSPSC: | Fire protection |
Codice UNSPSC: | 4619 |
Codice: | JP12 |
Descrizione: | Fire stopping systems |
Codice: | PR-45-52-15 |
Descrizione: | Compressed Mineral Wool Fire Protection Boards |
Uniclass 2015 Codice: | Ss_25_60_30 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Fire stopping systems |
Codice: | 25-60-30 |
Descrizione: | Fire Stopping Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 80 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Fire and Smoke Protection |
Numero OmniClass: | 23-13 25 13 |
Titolo OmniClass: | Firestopping |
CSI UniFormat II Code: | D40 |
CSI UniFormat II Title: | FIRE PROTECTION |