Unique ref.: | fire-resistant-stay-rod-covering-km-cti-a-b-fire-resistant-screw-coupling-covering-km-cte-a-b |
---|---|
Produttore: | KM IMPIANTI SRL |
Famiglia prodotto: | Fire Stopping |
Gruppo prodotto: | FIRE RESISTANT PRODUCT |
Larghezza (mm): | 1000 |
Altezza (mm): | 160 |
Profondità (mm): | 38 |
Data di pubblicazione: | 2021-07-20 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Il copritirante KM-CTI/A-B è una coppella di protezione dal fuoco di elementi strutturali, costituita da un inserto presagomato in fibra minerale contenuto in un guscio aperto in acciaio zincato, chiuso con 4 viti autofilettanti.
Il copritenditore KM-CTE/A-B è una coppella di protezione dal fuoco per tenditori di tiranti strutturali, costituito da 4 strati, ciascuno con involucro esterno in tessuto di fibra incombustibile, elementi alternati di carta ceramica da 1 mm, feltro in fibra biosolubile ecologica dens. 128 kg/³, carta ceramica da 1mm; il tutto contenuto in un guscio di lamiera zincata sp. 5/10, chiuso con 3 viti autofilettanti.
FORMATO
Copritirante KM-CTI/A-B, lunghezza 1000 mm; D. 100 mm/160 mm, d. 38 mm
Copritenditore KM-CTE/A-B, lunghezza 400 mm; D. 150 mm/210 mm
CAMPI D'IMPIEGO
Il copritirante KM-CTI/A-B e il copritenditore KM-CTE/A-B sono utilizzati per la protezione dal fuoco di tiranti e relativi tenditori, i predisposti per rinforzare pareti edili in ottica strutturale
DESCRIZIONE
Il copritirante KM-CTI/A-B è una coppella di protezione dal fuoco di elementi strutturali, costituita da un inserto presagomato in fibra minerale contenuto in un guscio aperto in acciaio zincato, chiuso con 4 viti autofilettanti.
Il copritenditore KM-CTE/A-B è una coppella di protezione dal fuoco per tenditori di tiranti strutturali, costituito da 4 strati, ciascuno con involucro esterno in tessuto di fibra incombustibile, elementi alternati di carta ceramica da 1 mm, feltro in fibra biosolubile ecologica dens. 128 kg/³, carta ceramica da 1mm; il tutto contenuto in un guscio di lamiera zincata sp. 5/10, chiuso con 3 viti autofilettanti.
FORMATO
Copritirante KM-CTI/A-B, lunghezza 1000 mm; D. 100 mm/160 mm, d. 38 mm
Copritenditore KM-CTE/A-B, lunghezza 400 mm; D. 150 mm/210 mm
CAMPI D'IMPIEGO
Il copritirante KM-CTI/A-B e il copritenditore KM-CTE/A-B sono utilizzati per la protezione dal fuoco di tiranti e relativi tenditori, i predisposti per rinforzare pareti edili in ottica strutturale
MODALITA' D'USO
Il copritirante KM-CTI/A-B è aperto longitudinalmente per essere inserito sopra il tirante da proteggere. Montato sopra il tirante verrà chiuso con viti autofilettanti lungo il suo sviluppo longitudinale. Il copritirante successivo verrà montato sovrapponendo il guscio al guscio del copritirante precedente per circa 50 mm, così da avere una sovrapposizione delle varie giunzioni di copritiranti.
Terminata la protezione dei due tronchi di tirante strutturale, si proteggerà il tenditore con il copri tenditore, aperto longitudinalmente, fissandolo con le e viti autofilettanti. I due terminali del copri tenditore verranno chiusi con un profilo sagomato aperto, fissato al guscio con con 2 viti autofilettanti
CERTIFICAZIONI
Resistenza al Fuoco KM-CTI/CTE-A R60; KM-CTI/CTE-B R90/120 secondo Relazione Tecnica di calcolo valutativo Nr. FS528A19 del 26.06.2019 a fronte dei risultati emersi dalla Prova Sperimentale CSI Nr. 0009/DC/RFM/19 del 26.06.2019, con riferimento alla Norma Europea EN13501-2, EN13381-2, 3, 4, 5, 6, 7 e DM del 16.02.2007.
DATI TECNICI KM-CTI/A-B
Guscio esterno:acciaio zincato spessore
Elemento interno:coppella fibra minerale pre-sagomata
Lunghezza:1000 mm
Diametri: D. 100/160 mm, d. 38 mm
Spessore:30/60 mm
Densità: 100 kg/m³
Resistenza termica: 0.039 λ at 50°C, 0.050 λ at 150°C, 0.065 λ at 250 °C,0.087 λ at 350°C
Stoccaggio:in ambiente chiuso non esposto all'acqua e all'umidità
Trasporto: nessuna restrizione via terra, nessuna restrizione ICAO/IATA-DGR (non a diretto contatto di prodotti commestibili)
DATI TECNICI KM-CTE/A-B
Guscio esterno: acciaio zincato spessore 5/10
Elemento interno: 4 strati; ciascuno: tessuto fibra incombustibile, carta ceramica 1 mm, feltro in fibra biosolubile 128 kg/m³, carta ceramica 1 mm, tessuto fibra incombustibile
Lunghezza: 400 mm
Diametri: D. 150/210 mm
Reazioni pericolose: nessuna osservata (Nota Q Direttiva 97/69/EC)
Stoccaggio: in ambiente chiuso non esposto all'acqua e all'umidità
Trasporto: nessuna restrizione via terra, nessuna restrizione ICAO/IATA-DGR (non a diretto contatto di prodotti commestibili)
ULTERIORI INFORMAZIONI
Misure precauzionali: non richiede alcuna misura precauzionale sia per l'utilizzo sia per la manipolazione
Effetti acuti all'esposizione: nessuno
Classificazione/etichettatura:il materiale non richiede alcuna etichettatura particolare
Frasi di rischio: nessuna
Prodotto url: | https://www.kmimpianti.it/scheda-km-cticte |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://classic.bimobject.com/it/km-impianti-srl/product/fire-resistant-stay-rod-covering-km-cti-a-b-fire-resistant-screw-coupling-covering-km-cte-a-b
Materiale principale: | Mineral wool |
---|---|
Materiale secondario: | Steel |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Categoria BIMobject: | Fire Products - Fire Protection |
---|---|
Classificazione IFC: | Object |
Nome UNSPSC: | Fire protection |
Codice UNSPSC: | 4619 |
Codice: | JP12 |
Descrizione: | Fire stopping systems |
Codice: | SS-25-60-30 |
Descrizione: | Fire Stopping Systems |
Uniclass 2015 Codice: | Ss_25_60_30 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Fire stopping systems |
Codice: | 25-60-30 |
Descrizione: | Fire Stopping Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 80 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Fire and Smoke Protection |
Numero OmniClass: | 23-13 25 13 |
Titolo OmniClass: | Firestopping |
CSI UniFormat II Code: | D40 |
CSI UniFormat II Title: | FIRE PROTECTION |