Unique ref.: | Sphera-ESTESW |
---|---|
Produttore: | Eurapo |
Famiglia prodotto: | Fan coils units |
Gruppo prodotto: | Sphera |
Data di pubblicazione: | 2019-02-14 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
MODELLO SPHERA, PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, 2 E 4 TUBI, POTENZA DA 0,8 kW A 3,52 kW.
Elegante, dal design raffinato, estremamente silenzioso e compatto, il ventilconvettore SPHERA è pensato per arredare l’ambiente e creare il giusto comfort. Sintesi di completezza, eleganza e versatilità, SPHERA è disponibile per installazioni a parete o a pavimento ed è abbinabile a tutti i nuovissimi controlli EURAPO: dai più tradizionali, di tipo meccanico o a microprocessore, a quelli decisamente più innovativi, che sfruttano la tecnologia digitale per essere integrati ai sistemi di Building Automation.
SPHERA si inserisce all’interno della consolidata esperienza EURAPO, sinonimo di affidabilità, serietà, e di costante ricerca tecnica e di design. SPHERA è decisamente il modo rivoluzionario di pensare il ventilconvettore.
Features:
Prodotto url: | https://www.eurapo.it/it/prodotti/2/2/ventilconvettori/sphera |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | https://www.eurapo.it/it/prodotti/2/2/ventilconvettori/sphera |
Descrizione tecnica: | https://www.eurapo.it/it/prodotti/2/2/ventilconvettori/sphera |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://classic.bimobject.com/it/eurapo/product/sphera-estesw
Materiale principale: | Galvanized steel |
---|---|
Materiale secondario: | Copper |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Categoria BIMobject: | HVAC - Air Conditioning |
---|---|
Codice: | JU41 |
Descrizione: | Fan-coil units |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_70_65_03_29 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Fan coil units |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 82 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Fan Coil Units |
Numero OmniClass: | 23-33 33 11 |
Titolo OmniClass: | Fan Coil Units |
CSI UniFormat II Code: | D3050 |
CSI UniFormat II Title: | Terminal & Package Units |
Nome | Valore |
---|---|
Current | 0.1 A — 0.48 A |
Flow Rate | 110 m³/h — 618 m³/h |
Power Consumption | 6 W — 50 W |