Unique ref.: | Sphera-ESTESF |
---|---|
Produttore: | Eurapo |
Raccolta di collezioni: | Fan coils units |
Collezione: | Sphera |
Data di pubblicazione: | 2019-02-14 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
MODELLO SPHERA, PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, 2 E 4 TUBI, POTENZA DA 0,73 kW A 3,67 kW.
Elegante, dal design raffinato, estremamente silenzioso e compatto, il ventilconvettore SPHERA è pensato per arredare l’ambiente e creare il giusto comfort. Sintesi di completezza, eleganza e versatilità, SPHERA è disponibile per installazioni a parete o a pavimento ed è abbinabile a tutti i nuovissimi controlli EURAPO: dai più tradizionali, di tipo meccanico o a microprocessore, a quelli decisamente più innovativi, che sfruttano la tecnologia digitale per essere integrati ai sistemi di Building Automation.
SPHERA si inserisce all’interno della consolidata esperienza EURAPO, sinonimo di affidabilità, serietà, e di costante ricerca tecnica e di design.
Gli scambiatori sono normalmente forniti con attacchi a destra, guardando l’unità installata; tuttavia, su richiesta, la stessa unità può essere fornita con attacchi a sinistra. Tutti gli attacchi sono ½”G femmina.
• Il gruppo ventilante è di tipo centrifugo a due giranti in alluminio e coclee in lamiera zincata, equilibrato dinamicamente; nel basamento è integrata la bacinella di raccolta condensa opportunamente isolata, indipendente dalla struttura.
• Il motore (brushless) EC è abbinato ad un’elettronica dedicata denominata inverter. Può essere gestito da specifici termoregolatori che, attraverso il segnale modulante in tensione 0÷10Vdc, permette il controllo continuo (0÷100%) della velocità del ventilatore e anche la selezione manuale di tre velocità (max-med-min). La tensione di alimentazione è di 230V ±10%.
• La morsettiera di collegamento è contenuta in una scatola di materiale plastico (ABS) fissata sul lato sinistro della struttura interna, facilmente estraibile.
• Il mobile di copertura è realizzato in materiale plastico (ABS) di colore standard bianco RAL9003.
• Il pannello frontale in lamiera verniciata a polveri è dello stesso colore della copertura.
• La coppia piedini di sostegno è realizzata nello stesso materiale e nello stesso colore del mobile di copertura.
• Disponibile per impianti ad acqua a 2 o 4 tubi, per funzionamento in riscaldamento e condizionamento, in 2 grandezze (20 - 40).
• I deflettori di mandata e la griglia di protezione anti-intrusione sono realizzati in materiale plastico (ABS) termoresistente.
• Il filtro a totale scomparsa e facilmente estraibile è costituito da una struttura metallica contenente la sezione filtrante in polipropilene a nido d’ape.
Prodotto url: | https://www.eurapo.it/it/prodotti/2/2/ventilconvettori/sphera |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | https://www.eurapo.it/it/prodotti/2/2/ventilconvettori/sphera |
Descrizione tecnica: | https://www.eurapo.it/it/prodotti/2/2/ventilconvettori/sphera |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://classic.bimobject.com/it/eurapo/product/sphera-estesf
Materiale principale: | Galvanized steel |
---|---|
Materiale secondario: | Copper |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Categoria BIMobject: | HVAC - Air Conditioning |
---|---|
Codice: | JU41 |
Descrizione: | Fan-coil units |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_70_65_03_29 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Fan coil units |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 82 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Fan Coil Units |
Numero OmniClass: | 23-33 33 11 |
Titolo OmniClass: | Fan Coil Units |
CSI UniFormat II Code: | D3050 |
CSI UniFormat II Title: | Terminal & Package Units |
Nome | Valore |
---|---|
Current | 0.1 A — 0.48 A |
Flow Rate | 110 m³/h — 618 m³/h |
Power Consumption | 6 W — 50 W |