Unique ref.: | EBH-DC |
---|---|
Produttore: | Eurapo |
Famiglia prodotto: | High pressure ducted units |
Gruppo prodotto: | EBH |
Data di pubblicazione: | 2018-08-02 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
UNITÀ CANALIZZABILE AD ALTA PREVALENZA, PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, 2 TUBI E 4 TUBI, POTENZA DA 2,50 kW A 33,10 kW.
Le unità termoventilanti da incasso della serie EBH, grazie ai loro ventilatori ad alta prevalenza, sono indicate nelle installazioni orizzontali dove è prevista una distribuzione canalizzata dell’aria di condizionamento in ambienti voluminosi. Tali unità sono apparecchiature destinate al RISCALDAMENTO e RAFFRESCAMENTO degli ambienti ad uso civile e sono progettate per temperature fino a 100 °C. Devono essere alimentate con acqua calda o fredda ed utilizzate compatibilmente con le rispettive caratteristiche prestazionali. Quando si intende collegare un’unità termoventilante ad una motocondensante per un funzionamento di RAFFRESCAMENTO, dev’essere ordinata con la dotazione di una batteria per espansione diretta (opzionale su richiesta, ad esclusione delle taglie 060÷070).
EBH è disponibile anche con soluzione District Cooling: le batterie sono progettate con un numero di circuiti
idoneo ad un funzionamento con alto salto termico dell’acqua.
CARATTERISTICHE:
• 6 GRANDEZZE per installazione orizzontale in controsoffitto, in impianti a 2 e 4 tubi.
• ALTA PREVALENZA Sono indicate per installazioni canalizzate con valori di pressione statica esterna fino a 300 Pa.
• STRUTTURA realizzata in lamiera zincata, isolata internamente, suddivisa in tre sezioni distinte e indipendenti (bacinella, gruppo ventilante e filtro), per semplificare le operazioni di manutenzione.
• BATTERIA a 2, 3 e 4 ranghi, con tubi in rame e pacco alettato in alluminio; 5 ranghi disponibili per le grandezze 060 e 070. Fino alla grandezza 050 tutte le batterie sono complete di valvoline a spillo per lo sfiato dell’aria. Per le grandezze 060 e 070, la valvolina di sfiato è inserita nel kit valvole (opzionale).
• ATTACCHI IDRAULICI REVERSIBILI Ciascuna unità può essere ordinata con attacchi destri (standard) o sinistri; gli attacchi idraulici sono comunque reversibili in cantiere.
• GRUPPO VENTILANTE composto da un motore a tre velocità e due giranti centrifughe in lamiera zincata. Tutti i motori sono in classe F ad alta protezione (IP44) e dotati di condensatore permanentemente inserito e di protezione termica a riarmo automatico.
• BACINELLA DI RACCOLTA CONDENSA realizzata in lamiera zincata con attacchi di scarico posti in entrambi i lati.
• FILTRO ARIA composto da un materassino in fibra acrilica al poliestere, pieghettato e protetto da una rete metallica. Il filtro è di facile estrazione e lavabile. Classe di filtrazione G3.
• QUADRO ELETTRICO composto da una morsettiera inserita in una scatola di protezione in ABS (IP30). A partire dalla grandezza 040 è compreso anche un relay per l’alimentazione dei motori.
• 4 STAFFE fornite a corredo per fissare l’unità a soffitto.
FEATURES:
• 6 SIZES for horizontal ducted installation, 2 and 4 pipe system.
• HIGH PRESSURE: they are designed for ducted installation with external static pressure up to 300 Pa.
• STRUCTURE is realized in galvanized metal sheet, insulated internally; in order to facilitate all maintenance operations, the structure is divided in three separate and independent sections (condensate tray, fan deck, air filter).
• HEAT EXCHANGERS can have 4 rows for sizes 020-030-040-050, made by copper pipes and aluminium fin pack; 5-row coils are available for sizes 060 and 070. Up to size 050 all coils are provided with air vent valves. For sizes 060 and 070, the air vent valve is supplied only with the valve kit (optional).
• REVERSIBLE WATER CONNECTIONS: these high-pressure units can be ordered with right (standard) or left water connections; it is possible to reverse the water connections on site, if necessary.
• FAN DECK is composed by a 3 speed motor and two centrifugal galvanized steel scrolls. All motors are Class F and IP44 protected; they are provided with a permanently connected capacitor and thermal protection of the windings with automatic reset.
• CONDENSATE TRAY is realized in galvanized steel with water discharge pipes on both sides.
• AIR FILTER consists of a washable polyester acrylic fibre, pleated and protected by a metal frame. The filter section can be easily removed for cleaning and maintenance. Filtration class G3.
• ELECTRIC PANEL is composed by a terminal board with screw terminals contained in an ABS plastic box (IP30). A supporting relay is supplied as standard starting from size 040.
• 4 BRACKETS are supplied along with the unit, to fix it to the ceiling.
Prodotto url: | https://www.eurapo.it/it/prodotti/14/12/unita-canalizzabili-ad-alta-preval... |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | https://www.eurapo.it/it/prodotti/14/12/unita-canalizzabili-ad-alta-preval... |
Descrizione tecnica: | https://www.eurapo.it/it/prodotti/14/12/unita-canalizzabili-ad-alta-preval... |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://classic.bimobject.com/it/eurapo/product/ebh-dc
Materiale principale: | Galvanized steel |
---|---|
Materiale secondario: | Copper |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Categoria BIMobject: | HVAC - Air Conditioning |
---|---|
Codice: | JU |
Descrizione: | Ventilation and air conditioning systems |
Uniclass 2015 Codice: | EF_65_80 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Air conditioning |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 00 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC) |
Numero OmniClass: | 23-33 39 11 |
Titolo OmniClass: | Air Conditioners |
Nome | Valore |
---|---|
Current | 0.34 A — 7.5 A |
Flow Rate | 728 m³/h — 5007 m³/h |
Power Consumption | 77 W — 1681 W |