ASSA ABLOY Frame - Porta scorrevole a singola anta con anta laterale - montaggio a muro

Unique ref.: ADS_2_WM
Produttore: ASSA ABLOY Entrance Systems
Famiglia prodotto: Automatic Sliding Doors
Gruppo prodotto: ASSA ABLOY Frame - Standard Profiles
Data di pubblicazione: 2017-08-29
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)

Il sistema ASSA ABLOY SL500 Frame è una soluzione di porte scorrevoli automaticheche garantisce solidità e resistenza, ideale per gli ingressi esterni. I profili robusti in alluminio sono adatti a sostenere un elevato traffico di persone in ambienti ospedalieri, commerciali ed alberghieri; la resistente composizione si presta perfettamente ai luoghi in cui i danni da impatto sono da tenere in considerazione: ad esempio in ambienti commerciali con un continuo flusso di carrelli della spesa o presso gli ospedali, dove sedie a rotelle e barelle vengono utilizzate regolarmente. Il telaio pesante garantisce ahce un'ottima tenuta in presenza di forte pressione del vento. 

Il sistema può essere a 1 o 2 ante mobili, eventuali ante fisse laterali e/o sopraluce a una o pipiù specchiature e può comprendere anche: dispositivi a sfondamento per l'installazione su vie di fuga (Break Out o Reverse Break Out), dispositivi di sicurezza e controllo degli accessi, sistemi per massimizzare le performance termiche (TightSeal). I profili in alluminio sono anodizzati oppure verniciati a polvere, le vetrature possono essere stratificate chiare standard di 6mm o con spessori maggiori e anche in soluzione vetrocamera, nonché con differenti colorazioni e finiture.


Models:
ASSA ABLOY FRAME Sliding Door System, with one sliding door leaf and one fixed side panels , complete with ASSA ABLOY SL500 operator providing automated operation of the two sliding door leaves. Providing full retraction of the doors to maximize the clear open width. Verified with 3rd party EPD documentation. System including normal installation to comply with BS7036/EN16005.

Dimensions:
Frame Height (FH): XXXXmm
Frame Width (FW): XXXXmm
Between Jambs size (COW): to suit FW measurement.
Clear Opening Height (COH): To suit FH measurement.
Midrail type: 70mm or 150mm or NONE
(By others: - Prepared opening).

Standard equipment:
System: BEAM or WALL MOUNTED
TIGHTSEAL high performance draught excluder: YES or NO
Thermally Broken Profiles: YES or NO.
Frame finish: SAA or ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: TO BE CONFIRMED
Glass type: DOUBLE GLAZED UNITS (LAMINATED) / 6.4MM LAMINATED / 8.4MM LAMINATED / 10.8MM LAMINATED.
Operation Mode Selector: FLUSH or SURFACE.
Emergency unit: EEU (electrical)
Electric Locking Required: FAIL SAFE / FAIL SECURE / BI-STABLE or NONE
Integrated Air Curtain: YES or NO

Activation and control system:
An Electronic control unit with plug-in connections and power supply.
SC-31M Combined direction and threshold presence detection entry activator.
SC-31M Combined direction and threshold presence detection exit activator.

Safety device(s):
Electronic monitored emergency opening unit.
Automatic reversing.
Monitored two way threshold presence safety system.
Side Screen Safety: MONITORED PRESENCE DETECTION or POCKET SCREENS

Locking mechanism:
Mechanical Hook lock: ONE or TWO, positioned in meeting door stiles.
Euro Cylinder: SINGLE or DOUBLE

Maintenance:
Warranty with two service visits per annum for optimum performance and longevity
1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR / 10 YEAR

Please consult ASSA ABLOY Entrance Systems Limited technical literature for further details and the quotation for project specific notes.


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Czech Republic

Categoria BIMobject: Doors - Sliding Doors
Classificazione IFC: Beam
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Codice: L411
Descrizione: Doors
Codice: PR-59-23
Descrizione: Doorsets
Codice: 59-23
Descrizione: Doorsets
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
AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nome Valore
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1982025&tabidx=education&company=ASSA+ABLOY+Entrance+Systems&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Nome Valore
Colour Aluminum / Silver
Material Aluminium 21.58% Plastics 8.57% Glass 60.44%
Shape Rectangular

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Created By info.uk.aaes@assaabloy.com
Created On 6/19/2012T8:00:00 AM
Description Automatic sliding door system
Name Besam SL500
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Accessibility Performance Pedestrian access
Asset Type Fixed
Category Pr_75_30_23_05
Code Performance P21
Colour Aluminum / Silver
Constituents Operator, color, glass, frames, locks
Created By info.uk.aaes@assaabloy.com
Created On 6/19/2012T8:00:00 AM
Description Automatic sliding door system
Duration Unit Year
Features Sliding door solutions including overhead concealed, surface mount, telescopic and all glass. Sustainable door solutions to reduce air infiltration and save energy costs.
Finish Aluminum & glass
Manufacturer info.uk.aaes@assaabloy.com
Material Aluminium 21.58% Plastics 8.57% Glass 60.44%
Model Number 1009380-1PS-15
Model Reference Frame single sliding door with fixed panel - surface mounted
Name Besam SL500
Replacement Cost 2
Shape Rectangular
Size max 3000 x 3000 mm standard
Warranty Description Suppliers Warranty
Warranty Duration Unit Year
Warranty Guarantor Labour info.uk.aaes@assaabloy.com
Warranty Guarantor Parts info.uk.aaes@assaabloy.com
Powered by BIMobject®